电缆保护和引导系统
LAPP 的电缆保护和引导系统由保护软管、软管接头和相应附件组成。它们能完美保护电缆免受灰尘、湿气、机械、热或化学影响。我们的柔性保护软管由塑料、镀锌钢、不锈钢或这些材料的组合制成。产品组合还包括平行波纹保护软管、大型保护软管或可重新密封的保护软管、带液密护套的软管,以及用于特殊应用(例如食品饮料行业或电动汽车)的保护软管系统。工具和附件可实现快速简便的组装。
什么是电缆保护和引导系统?
电缆保护和引导系统为您提供了额外保护电缆和导线并安全引导它们的机会。
在 LAPP,这指的是柔性保护软管。
本指南为您提供有关根据 DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12) 标准应用的保护软管和相应附件的信息:柔性电气导管系统。我们的电缆保护产品不包括气动或液压软管。
注意:我们以 SILVYN® CHAIN 产品名称提供用于自动化应用的电缆保护和电缆引导系统,形式为组装电缆链。