关于我们
德业致力于为住宅和商业用户提供先进、高效、实用的太阳能和储能解决方案。德业产品组合包括并网逆变器、并/离网混合逆变器、储能电池和一体化储能系统。这些解决方案可确保高效发电和储能,同时无缝适应各种场景,包括与柴油发电机集成、零出口合规、4毫秒内超快速并网到离网切换、多台逆变器并联运行以及现有并网光伏系统的交流耦合升级。德业致力于为住宅和商业用户提供先进、高效、实用的太阳能和储能解决方案。德业产品组合包括并网逆变器、并/离网混合逆变器、储能电池和一体化储能系统。这些解决方案可确保高效发电和储能,同时无缝适应各种场景,包括与柴油发电机集成、零出口合规、4毫秒内超快速并网到离网切换、多台逆变器并联运行以及现有并网光伏系统的交流耦合升级。
通过这些能力,用户可以实现全面的家庭能源管理,最大限度地利用太阳能,并降低电费。通过将这些技术优势转化为实实在在的用户利益,德业积极追求其最终目标:为全球用户提供可靠、经济、可持续的清洁能源。
我们的解决方案
储能解决方案 / 混合逆变器
最大限度地利用太阳能,同时确保关键负载的备用电源。这有助于减少对电网的依赖,降低电费。享受更高的能源独立性和成本节约。
户用光伏电站解决方案
适用于市电电网稳定、有固定电价补贴且电价高的地区。迪尔提供了目前市场上最广泛的户用逆变器产品组合之一,包括单相SUN 1.5-10K-G和三相SUN 4-10K-G03,适用于各国主流的户用屋顶。
商用光伏电站解决方案
适用于商业和公共建筑,也适用于方向不同、有遮蔽物问题的屋顶。推荐型号:SUN 10-80kW系列产品,涵盖230/400Vac和127/220Vac系统,适用于各国主流市场。
大型商业与公用事业解决方案
通常建设在平坦地带,采用中压或高压并网。推荐型号:SUN 70-100kW系列产品,最大6路MPPT/24串,直流侧最大1.5倍、交流侧最大1.1倍超配。
微型逆变器电厂解决方案
适用于市电电网稳定、有上网电价补贴以及电价高的地区。德业提供目前市场上最广泛的微逆变器产品组合之一,功率从300-2000W不等,输出电压为127/230/208/240Vac。
欲了解更多信息,请致电 +60 3 5030 6322 或发送电子邮件至 re.jjlm@jj-lapp.com 与我们联系。