数据中心数字化转型

数据中心的完整解决方案和项目管理

借助缆普的解决方案实现数字化

全球产生的数字数据量逐年增长。例如,2015年全球服务器总量约为5880万台。到2022年,这一数字已增至约8560万台。数据中心作为数字服务高可用性提供的骨干,在此发展中发挥着越来越重要的作用。这引出了一个问题:如何在日益复杂的数据中心中快速可靠地传输海量数据,以及如何确保数据中心各个组件之间的能源基础设施。作为一家成熟的系统供应商,LAPP能够为数字化带来的不断增长的需求提供全面的高性能一体化解决方案——从规划到产品选择,再到直接送达施工现场的及时交付。

立即下载产品概述

所有环节一站式完成

作为创新和高质量解决方案的领先供应商,LAPP 为您提供的产品可以满足严苛的要求。

一个联系人

我们的专家将与您合作开发量身定制的个性化解决方案。

全球有售

我们为您提供全球服务。这使我们能够及时为您提供最佳的项目支持,并能根据当地情况提供专业的知识。

卓越的物流能力

我们的创新解决方案保证能为满足您的需求提供极致的灵活性。

数据中心产品

产品清单

在为高性能和可靠的数据中心设计的广泛产品组合中,为您的项目找到合适的解决方案,并发现与缆普合作的无限可能。

立即下载产品概述

联系方式

我们的项目业务团队将很乐意为您提供数据中心布线规划和实施方面的专家建议。请联系我们,以获得未来的最佳连接。

立即联系我们

铜缆

  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • RV-k
  • XLPE/SWA/LSZH
  • CU Rope

标准:IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

铜导体电缆

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • 交联聚乙烯/聚氯乙烯/铝丝铠装/低烟无卤
  • 交联聚乙烯/聚氯乙烯/铝丝铠装/聚氯乙烯

铝导体电缆

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

标准:IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

标准: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / 模块化系统
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • BS 50288-7  RE-2X(St)H
  • BS 50288-7  RE-2X(St)H PIMF
  • LAPP ÖLFLEX® Classic 110 CH  
  • LAPP ÖLFLEX® 127 HSLH  
  • NHXMH
  • KNX
  • DALI
  • LiH(St)H FE180/E90
  • JE-H(St)H FE180/E90
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

标准:IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

安全为先:规范与标准

标准为制造商、安装人员和检查员提供了指导,以确保数据和电力安全、高效、可靠地传输,例如通过确保电缆和电线符合质量和安全标准。缆普的连接解决方案符合这些标准。以下是关键标准的概述。

德国电气工程师协会(VDE)

VDE(德国电气工程师协会) VDE是德国的一个协会,负责制定电气和电子产品的标准和指南。VDE标准涵盖电缆和电力线(用于电力和数据连接)的安全性、性能和安装等多个方面。

IEC (国际电工委员会)

该全球非营利委员会在170多个国家开展活动,致力于制定电气工程、电子和相关技术的国际标准——例如,旨在确保数据中心电气装置的安全性、效率、可靠性和互操作性。

BS(英国标准)

英国国家标准化机构是世界上第一个此类机构。他们的标准包括连接技术各个方面的指南,这些指南与IEC标准类似,但可能也包含针对英国市场的特定要求。

例如,LAPP 正在为数字化带来的日益严峻的挑战开发高质量的电缆和组件。特别是高度复杂的数据中心,需要无金属、无干扰和防窃听的电缆实现快速可靠的传输。同时,光纤、电缆和组件必须达到最高质量,以确保无故障运行。这包括使用无卤、低烟和阻燃电缆。数据中心在建筑、财产和人身保护方面实现最大安全性的最佳条件是始终使用具有优化防火性能的无卤电缆。通过使用具有附加绝缘或功能完整性的电缆,可以提高安全潜力。

在进行选择时,高质量的产品和便捷的组装是关键因素。如果一根电缆变脆或发生故障,它会影响同一卷轴上的所有其他电缆。由于新的安装和拆卸可能非常昂贵,从长远来看,投资耐用和高质量的材料是值得的。

数据中心需要满足严格的要求,以确保在发生火灾时提高可控安全性(CPR分类)。这同样适用于布线。除了其他特性外,还需要分析与火势蔓延、热量散发和烟雾产生相关的特性。电缆和附件也必须不含卤素并具有其他阻燃特性,但同时要满足高水平的性能和质量要求。

我们拥有广泛的产品组合,可为您提供一站式完整解决方案——所有这些都基于我们数十年的制造和项目专业知识。我们不断开发我们的产品和服务。追求尽可能大的耐用性、坚固性和极致的灵活性是我们的动力。得益于特殊的护套材料,LAPP 解决方案具有阻燃和无卤特性,从而在发生火灾时降低了火焰蔓延、高烟雾密度和有毒烟雾的风险。

能量传输和高电阻会使电缆连接器发热,运行过程中加热导致的冷热交替变化会导致电缆和连接器变脆。通过与用户、德国莱茵 TÜV 和北美 UL 认证机构密切合作,我们对 ÖLFLEX® 电缆和 SKINTOP® 电缆接头进行了大量测试和性能测试。这使我们能够保证我们的质量标准。我们的产品适用于全球范围,当然也符合 RoHS 标准。

找不到适合您需求的产品?我们可以共同开发为您量身定制的个性化解决方案。我们的专家将很乐意为您提供指导。

顺便提一下:不仅在选择所用组件时需要专业知识,而且在正确组装和使用组件时也需要专业知识。我们也很乐意在现场为您提供帮助。

一切都来自单一来源。我们作为您的合作伙伴,从构思到实现。我们的项目业务团队将很乐意为您提供新数据中心电气安装的规划和实施方面的建议。