SKINTOP® 电缆接头

插入电缆,拧紧螺丝——完成!

安全有效

SKINTOP®于1978年作为革命性的电缆密封套投放市场:插入电缆,拧紧,完成!如今,SKINTOP®电缆密封套的广泛产品系列几乎可以满足所有应用要求,并提供无与伦比的优势。

探索SKINTOP®!

立即获取原装正品

亲身体验SKINTOP®的卓越品质

SKINTOP®电缆接头的优势
  • Optimum strain relief thanks to the extremely wide clamping range, which secures and centres the cable and prevents it from being pulled out, even with strong movement in the application
  • Permanent vibration: protection: Intensively tested for the toughest conditions.
  • Maximum sealing against environmental influences such as dust, dirt and water.
  • Secure connection: cables are fixed, centred and hermetically sealed
  • Installing a SKINTOP® cable gland is extremely simple
  • High resistance to oil, UV rays and ozone

Discover SKINTOP® cable glands

SKINTOP® offers a very wide range of cable glands. The wide range meets almost all application requirements. You can find the entire product range at . here.

适用于各种应用的 SKINTOP® 螺旋连接件

温度从根本上决定了材料当前的特性。使用我们的产品时,请务必遵守规定的温度范围。不要被

在低至 -70 °C 的极端零度以下温度中,您可以信赖耐寒的 LAPP 电缆密封套,例如 SKINTOP® COLD。对于高达 +200 °C 的极端温度,我们推荐 SKINDICHT® SHV-M FKM

温度从根本上决定了材料的当前特性。使用我们的产品时,请务必遵守规定的温度范围。不要被

如果电缆或电线用于移动机械部件,则必须遵守产品的最小弯曲半径。

根据应用领域,电缆接头可能会接触到侵蚀其材料的物质。
 

您认为哪种耐受性是有意义的?

1. 盐

  • 根据 DIN EN ISO 9227 标准进行的盐雾试验测试产品的腐蚀行为。在指定时间后,将检查并评估材料。通过盐雾试验的镀镍黄铜电缆接头可耐受海水。V4A 不锈钢电缆接头也耐受海水且不会腐蚀。

2. 油

  • 欧洲标准 DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 规定了耐油性测试。
  • 例如,我们畅销产品 SKINTOP® ST-M 和 SKINTOP® MS-M 中使用的 CR-NBR 密封件不仅具有非常好的抗紫外线和耐臭氧性,还具有更高的耐油性。

3. 酸和碱

  • LAPP 还提供适用于接触酸和碱的电缆接头。带有 FKM 密封件的不锈钢版本通常是这里的理想解决方案。

在火灾高风险区域,具有阻燃特性的电缆接头对于安全来说绝对至关重要。因此,采用无卤和高度阻燃组件的电缆接头适用于火灾高风险区域。在发生火灾时,它们可降低火焰蔓延、高烟雾密度和有毒烟雾的风险。

特别是在铁路车辆中,所有安装组件的防火性能都经过严格测试。EN 45545-2 包含了对这些组件的技术要求。

UL 94 是一种塑料可燃性测试方法,将塑料分为不同的可燃性等级,在使用塑料电缆接头时通常需要符合该标准。

SKINTOP® ST-HF-M

光滑的表面和轮廓没有棱角,可防止液体和微生物等残留物积聚在电缆接头上,并且加工厂存在食品污染的风险。由于所有食品加工厂都定期用热水或蒸汽或通过发泡进行清洁,并使用腐蚀性消毒剂,因此只有不锈钢电缆接头才能达到食品行业的标准适用性。
 

  • 如果电缆接头用于卫生关键区域,请确保符合 EHEDG(欧洲卫生工程与设计组织)标准的认证。
  • 美国国家卫生基金会 (NSF) 规定了在美国食品工业中使用的材料的 NSF/ANSI 169 - 2016 标准。
  • 艺康公司 (Ecolab Inc.) 是一家为餐饮、食品和农业行业生产清洁剂和消毒剂的制造商。艺康认证获得全球认可。经过艺康认证的电缆接头可抵抗艺康消毒剂和清洁剂。

SKINTOP® HYGIENIC

例如,在化工厂或加油站中,燃料的生产和灌装过程中会形成爆炸性气体。但是,在糖和面粉生产中也必须采取预防措施,以防止粉尘爆炸。为了排除任何火源,在这种特殊环境中使用的所有建筑材料的性能都必须符合为防止事故而制定的标准。
 

ATEX 代表“ATmosphères Explosibles”(爆炸性环境)。带有“ATEX”后缀的缆接头符合 DIN EN IEC 60079-0 和 DIN EN IEC 60079-7 的防爆要求,因此适用于爆炸性环境(点火保护类型为“增安型”("e"))。

SKINTOP® K-M ATEX plus

LAPP产品组合中包含哪些电缆接头?

在缆普,我们将电缆密封接头产品系列分为单孔出线和多孔出线:

单次入境

瞬间即可牢固贴合。

多次入境

多线并行,秩序井然。