基础设施的整体解决方案和项目管理

为您的基础设施项目提供可靠的电力和数据供应

LAPP连接未来世界

良好的网络连接意味着处于领先地位——因为未来将迎来高速网络连接和极大数据量带来的全新通信水平。畅通无阻的工业通信和电信是缆普的明确目标。无干扰的电缆连接仍然是底层基础设施功能的核心要素。我们的解决方案可靠地为住宅、商业和办公楼以及工业建筑和工厂提供电力和数据。这还不是全部:作为创新、高质量电缆及所有其他连接组件的领先供应商,缆普为您的项目成功实现提供一站式服务——从规划到产品选择,再到直接送达施工现场的准时交付。我们是您可靠的合作伙伴,可为项目提供定制化解决方案的全面供应商。

立即下载产品概述

所有环节一站式完成

作为可靠的系统供应商,LAPP 为您提供高质量数据和电源供应所需的一切。

一个联系人

我们的专家将与您合作,开发针对您需求的个性化解决方案。

全球有售

我们为您提供全球服务。这使我们能够及时为您提供最佳的项目支持,并能根据当地情况提供专业的知识。

卓越的物流能力

我们的创新解决方案保证能为满足您的需求提供极致的灵活性。

基础设施产品

标准: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

铜缆

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

铝缆

  • NAYY
  • (N)AYY
  • NAYCWY
  • RV-Al
  • XZ1-k

标准:IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603

铜导体

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

铝导体

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

标准:IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

标准: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 触点
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 分路器
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 跳线
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus
安全为先:规范与标准

标准为制造商、安装人员和检查员提供了指导,以确保数据和电力安全、高效、可靠地传输,例如通过确保电缆和电线符合质量和安全标准。缆普的连接解决方案符合这些标准。以下是关键标准的概述。

德国电气工程师协会(VDE)

VDE是一个德国协会,负责制定电气和电子产品的标准和指南。VDE标准涵盖了电缆和电力线(用于电力和数据连接)的安全性、性能和安装等多个方面。

IEC (国际电工委员会)

这个全球性的非营利委员会活跃于170多个国家,致力于制定电气工程、电子和相关技术的国际标准,例如,旨在确保电缆和电线的安全性、效率、可靠性和互操作性。

BS(英国标准)

BS (英国标准) 英国的国家标准化机构是世界上同类机构中最早成立的。他们的标准包括连接技术各个方面的指导方针,这些标准类似于IEC标准,但也可能包含针对英国市场的特定要求。

缆普(LAPP)为应对现代基础设施不断变化的挑战,开发了高质量的电缆和组件。其中,可靠的光纤连接是基础。以下几点至关重要:在无金属、无干扰、防窃听的线路中快速可靠地传输大量数据。同时,光纤、电缆和组件必须具备最高质量,以确保无故障运行。这包括使用符合最佳防火性能要求的无卤、低烟、阻燃解决方案,用于数据和电源布线。通过使用具有附加绝缘或功能完整性的电缆可以提高安全潜力。

作为连接解决方案领域的全球市场领导者,缆普认为自己有责任为确保技术快速推广和可靠可用性做出贡献。

在进行选择时,高质量的产品和便捷的组装是关键因素。如果一根电缆变脆或发生故障,它会影响同一卷轴上的所有其他电缆。由于新的安装和拆卸可能非常昂贵,从长远来看,投资耐用和高质量的材料是值得的。

在网络世界中,对电力和数据性能日益增长的需求也要求更强大的电缆和组件。基础设施必须适应这些发展。因此,重点是更大容量的电力和数据电缆,以满足企业对电力和数据性能日益增长的需求。日益复杂和广泛的任务也导致了更大的数据容量,从而需要更强大的数据和电力基础设施。为了获得最佳可靠性,还建议具有卓越的耐热、抗风和防霜冻等耐候性,并能防啮齿动物。

我们拥有广泛的产品组合,可为您提供一站式完整解决方案——所有这些都基于我们数十年的制造和项目专业知识。我们不断开发我们的产品和服务。追求尽可能高的耐用性、坚固性和极致的灵活性是我们的动力。得益于特殊的护套材料,LAPP 解决方案不仅阻燃、无卤,而且耐臭氧和紫外线。我们的电缆和连接器还能承受极端天气条件,如高温、大风和严寒,这使它们也非常适合您的户外安装使用。

能量传输和高电阻会使电缆和连接器发热,而运行中加热导致的热冷交替变化会使电缆和连接器变脆。通过与用户、德国莱茵TÜV以及北美UL认证机构的紧密合作,我们对ÖLFLEX®电缆和SKINTOP®电缆接头进行了大量的测试和性能检测。这使我们能够保证我们的质量标准。我们的产品适用于全球使用,当然也符合RoHS指令。

找不到适合您需求的产品?我们可以共同为您量身定制个性化解决方案。我们的专家乐意为您提供指导。
顺便提一下:不仅在选择所用组件时需要专业知识,而且在正确组装和使用组件时也需要。我们也很乐意在现场为您提供帮助。

一站式服务。从理念到实现,我们是您的合作伙伴。我们的项目业务团队乐意为您提供项目规划和实施方面的咨询。