工业以太网产品查询器

在线工具,方便您筛选以太网电缆和连接器

只有合适的组件才能带来持久的喜悦

为确保系统内的以太网通信能够永久正常运行,并能在长时间内无差错地交换数据,您应该从一开始就选用合适的电缆或连接器。这是防止故障、停机和质量问题的唯一方法。

您是否正在为您的网络寻找可在现场组装的电缆和连接器,并希望轻松浏览我们庞大的产品组合?那么最好使用工业以太网产品查找器。它是一款产品查找器,可帮助您选择按米销售的最佳电缆以及兼容的连接器。

无论是用于工业以太网应用还是结构化建筑布线:找到合适的产品,让您长期满意!


电缆滤波器选项

选择所需的传输特性: 

  • Cat.5,频率范围高达 100 MHz 时,传输速率高达 100 Mbit/s 
  • Cat.5e,频率范围高达 100 MHz 时,传输速率高达 1000 Mbit/s 
  • Cat.6,频率范围高达 250 MHz 时,传输速率高达 1000 Mbit/s 
  • Cat.6A,频率范围高达 500 MHz 时,传输速率高达 10 Gbit/s 
  • Cat.7,频率范围高达 600 MHz 时,传输速率高达 10 Gbit/s 

选择网络中使用的通信协议以及电缆的使用方式:

  • EtherNet/IP、EtherCat 固定安装 柔性安装,即用于偶尔的、非强制驱动的移动 用于在移动机械部件和拖链中柔性、连续弯曲使用
  • PROFINETA 型,用于固定安装 B 型,用于柔性安装 C 型,用于特殊应用,例如在拖链中使用或承受扭转负载 R 型,用于机器人应用

根据之前提供的信息,为电缆选择适合未来使用地点的外护套: 

  • 无卤阻燃材料 
  • PE 
  • PUR 
  • PVC 
  • TPE 
连接器筛选选项

可在控制柜内受保护使用的 RJ45 连接器和适用于恶劣现场条件(防护等级 IP 65/67)的 M12 连接器之间选择:

  • RJ45,8 针,适用于最高 100 Mbit/s 或 10 Gbit/s 的应用
  • M12 D 编码,4 针,适用于最高 100 Mbit/s 的应用
  • M12 X 编码,8 针,适用于最高 10 Gbit/s 的应用

根据之前选择的连接器,您可以进一步选择具体的连接器型号,例如:

  • 直式/弯角电缆出线口
  • 带电缆密封套
  • 用于印刷电路板组装
  • 用于墙壁安装

精细化产品筛选

只需使用少量筛选器,即可缩小产品搜索结果范围,从而更轻松地找到合适的连接解决方案。

保证产品兼容性

选择线缆后,您就可以选择那些绝对兼容的连接器了。

非约束性报价

提交您的配置,您将立即收到价格和交货信息。您也可以使用显示的商品编号直接通过在线商店订购。

背景知识

缩短组装时间?选择FC线缆!

产品名称中的缩写“FC”代表“快速连接”。使用FC电缆可显著缩短组装时间。为什么?因为线对没有单独屏蔽,所以无需费力去除屏蔽层。相反,FC电缆具有内护套和交叉隔离器,可将线对彼此分开。

ISO/IEC 11801-1 中的类别和等级

ISO/IEC 11801-1 将电缆和连接器分为不同类别。不同类别(5类到8.2类)之间的关键区别在于可用频率以及由此可实现的数据传输速率。作为组件制造商,LAPP 仅提供其产品的类别信息,而不提供用于定义使用现场整个布线路径的等级信息。

产品名称中的AWG信息是什么意思?

北美AWG编码提供了所用导体的横截面积信息。AWG尺寸越小,导体横截面积越大(例如22AWG>26AWG)。虽然可以通过公式换算成平方毫米,但由于AWG是一种对数度量,每个AWG尺寸都会指数递增,因此这种换算永远无法完全精确。我们建议使用换算表。