驱动电动革命
现代电动汽车工厂依靠自动化运行。它们已发展成为一个精密高效的系统,是创新技术和精湛工程的无缝融合。
40多年来,缆普一直是汽车行业解决方案的领导者。我们设计和制造全系列坚固耐用的电缆、连接器、应力消除接头和定制电缆组件。所有这些以及其他基础设施都必须满足环境条件、安全标准和数据传输要求的严格性能要求。
``` ```
Skip to content现代电动汽车工厂依靠自动化运行。它们已发展成为一个精密高效的系统,是创新技术和精湛工程的无缝融合。
40多年来,缆普一直是汽车行业解决方案的领导者。我们设计和制造全系列坚固耐用的电缆、连接器、应力消除接头和定制电缆组件。所有这些以及其他基础设施都必须满足环境条件、安全标准和数据传输要求的严格性能要求。
作为电缆、连接器、附件和增值解决方案的领先供应商:
LAPP 的 ÖLFLEX® 工业电缆系列旨在满足最高要求,并在严苛环境中保持系统运行。高质量的护套和绝缘材料可制造出适用于恶劣环境的坚固电缆。重要的电缆特性包括:
ÖLFLEX® 电缆拥有大量认证,包括 TC-ER、NFPA 和 CSA,确保 uncompromising 的质量和可靠性。
了解 OLFLEX® CONNECT 如何为您的所有工业电缆需求提供无缝解决方案。凭借 30 多年的专业经验,我们专注于根据您的精确规格设计、组装和测试电缆系统。我们的定制电缆组件、伺服组件和预装拖链确保满足您的每一个要求。我们经验丰富的工程师将与您的团队紧密合作,保证最高质量的组件和简化的生产流程。与 OLFLEX® CONNECT 合作意味着节省宝贵的时间和资源,无需昂贵的生产设施和大量的库存投资。体验便捷的重复订购和全面的库存可用性保障。
在快节奏的电动汽车(EV)制造领域,ETHERLINE® 工业以太网数据电缆可以发挥关键作用,确保快速、可靠的数据传输,这对于实现最佳生产性能至关重要。我们的电缆设计用于在工业环境中良好运行,范围从 CAT.5 到 CAT.7,支持优化机器操作并实现在自动化金字塔不同层级的工业网络连接。其结果是高数据传输速度、改进的实时通信以及处理更大1数据量的能力——所有这些都有助于提高生产线性能。ETHERLINE® 电缆还集成了 EMI 保护,并提供抗紫外线、卓越柔韧性和连续弯曲以及无卤材料等选项。PUR、PVC 和 TPE 等各种护套选项可满足特定的环境需求,确保在要求严苛的电动汽车生产领域实现耐用性和长期功能性
使用缆普 (LAPP) 的 EPIC® 工业电缆连接器,最大限度地提高您的电动汽车制造生产力。我们由外壳、插件和触点组成的灵活系统,有矩形、圆形和 Pin & Sleeve 配置可供选择,提供模块化结构,有数百种组合,可满足您的特定要求。EPIC® 连接器可提供卓越的保护,有效抵御液体、灰尘、腐蚀性物质和电磁干扰,确保连接安全,最大限度地延长生产线正常运行时间。快速断开/重新连接设计可最大限度地减少机器更换、安装和维护期间的停机时间,同时消除现场布线错误。EPIC® 连接器可承受数百次插拔循环,无缝集成电源、信号和数据电缆,并提供金属和塑料选项,适用于任何工厂环境。
SKINTOP® 电缆接头是您实现安全可靠工业电缆连接的解决方案。我们全面的电缆接头系列支持快速、便捷、安全的连接,确保您制造运营中的最大生产力和性能。我们的电缆接头旨在提供电缆应力消除,并密封外壳以防止灰尘、尘土和湿气等环境影响,为您的关键设备提供无与伦比的保护。SKINTOP® 接头采用防振保护、耐极端温度和最佳密封等先进功能设计,提供耐用性和可靠性。凭借快速简便的安装、经验证的性能以及包括塑料、黄铜和不锈钢在内的各种材料,我们的电缆接头受到全球行业的信赖。
在美国缆普公司 (LAPP USA),我们不仅仅是工业电缆和连接器的领先供应商,更是电动汽车 (EV) 革命的先锋。我们对技术创新和可持续发展的坚定承诺促使我们为电动汽车和电池行业开发了尖端解决方案。
随着全球向绿色交通转型,我们始终坚守岗位,确保这些车辆的核心——它们的电池和系统——完美运行。
无论您是电动汽车制造商、电池生产商,还是希望有所作为的有远见者,LAPP USA 都是您在电动汽车革命中的合作伙伴。
联系我们,了解 LAPP 如何提升您的电动汽车制造水平。