标准应用电缆
我们的标准应用型 ÖLFLEX® 电源和控制电缆在许多领域都表现出色。由于它们通常具有非应用相关的特性,因此可在许多地方使用。在此产品组中,您将找到广泛的 PVC 护套电缆,有彩色或数字编号线芯可供选择——其中许多已获得国际市场认证。
什么是标准应用电缆
标准应用电缆是一种设计简单的电源和控制电缆,适用于各种应用。这些电缆在机械、化学或耐温性以及防火性能方面表现相对平淡。正是因为它们不是专门为某个或某个应用而开发的,所以它们适用于非常广泛的应用。
标准应用电缆用于何处?
我们的标准应用电缆通常在工业应用中进行固定安装或偶尔移动。这通常发生在电缆桥架上。这些电缆类型通常用于机器和控制柜的布线或有线控制电路,无论是机器内部还是跨系统。由于其细股绞合导体(5 类),它们还可用作安装电缆(1 类或 2 类)的易于安装的替代品,也可用于实现更窄的弯曲半径。
即使在标准应用中,也需要安全、可靠、耐用且易于操作的产品!