输送机系统中的中央布线
集中式布线意味着控制系统、变频器和配电装置主要位于控制柜中或直接安装在输送机系统上。电机、传感器和执行器都从此处供电。
集中式架构的典型特点
- 集中式能源供应
- 清晰的系统结构
- 标准化系统久经考验的架构
模块化输送机系统的局限性
随着系统复杂性的增加:
- 电缆走线长
- 安装成本高
- 扩建的灵活性有限
对于结构清晰、动态性较低的系统概念,集中式布线仍然是明智的选择。
``` ```
Skip to content集中式布线意味着控制系统、变频器和配电装置主要位于控制柜中或直接安装在输送机系统上。电机、传感器和执行器都从此处供电。
集中式架构的典型特点
模块化输送机系统的局限性
随着系统复杂性的增加:
对于结构清晰、动态性较低的系统概念,集中式布线仍然是明智的选择。
在线型拓扑结构中,能量和通信从一个模块传递到另一个模块。每个输送段都是连续结构的一部分,无需单独返回到中央控制柜。这种架构减少了并联线束的数量,并最大限度地减少了能量和控制层之间的接口。线型拓扑结构对于具有高变化动态的模块化输送系统来说,尤其经济。
环形拓扑结构可在输送线中实现分段的能量和信号分配。模块通过明确的传输点连接,从而清晰地分离各个输送段。与纯线性结构相比,环形架构可以更清晰地划分能量路径和维护区域。环形拓扑特别适用于维护频率高、输送区域划分明确的系统。
电动滚筒(MDR)将电驱动装置直接集成到输送滚筒中。这消除了对集中式传动链、齿轮箱或机械联轴器的需求。每个输送区域都单独进行电气控制。这降低了机械复杂性并提高了控制精度。
现代输送系统高度网络化。传感器、驱动器、安全组件和控制系统通过工业网络持续通信。不稳定的数据基础设施直接导致停机或过程中断。经过深思熟虑的工业网络基础设施可提高系统可用性,改善诊断选项并支持预测性维护概念。
缆普支持制造商和运营商在内部物流中实施集中式和分布式布线方案。
我们的产品组合包括:
集成系统解决方案可缩短安装时间,提高系统可用性并实现长期可扩展性。
集中式布线和分散式布线之间的区别在于输送系统内电力和数据分配的结构。
集中式布线中,控制系统、变频器和配电主要位于控制柜中。电机、传感器和执行器通过较长的电缆从控制柜供电。
分散式布线中,配电箱、I/O模块和驱动组件直接集成在输送线旁。能源和数据分配被分成独立的模块或区域。
分散式架构特别适用于具有高可扩展性和灵活布局调整的模块化输送系统。
当输送系统采用模块化设计并定期进行扩展或调整时,分布式布线特别有用。
典型应用领域包括:
分布式布线可缩短电缆长度,简化安装,并实现系统的清晰分段。这使得放大器能够更高效地实施,并能够有针对性地进行维护工作。
线型拓扑是一种电缆结构,其中输送机模块是单元到单元连接的。能源和数据将沿着供电线路延续。
与星形结构不同,它没有中央主干线。相反,它创建了一个模块化链式结构。
线型拓扑特别适用于:
它减少了安装工作量,并支持输送系统内清晰的段结构。
环形拓扑结构能够实现能源和信号的结构化分配,并在各个输送模块之间设有明确的传输点。
它常用于以下情况:
由于模块的明确分离,可以在不影响整个系统的情况下对单个区段进行维修或更换。
电动滚筒(MDR),也称为驱动马达滚筒,是一种带有集成电机的输送滚筒。驱动装置直接位于滚筒内部,无需外部齿轮或中央驱动单元。
MDR系统:
在模块化输送系统中,MDR系统通常与分布式布线结合使用,因为每个区域都可以单独供电和控制。
基于MDR的输送系统布线必须满足以下技术要求:
短程屏蔽电机电缆可提高电磁兼容性,并增加系统的运行安全性。
现代输送系统是数据驱动的。传感器、驱动器和控制器通过工业网络持续通信。
工业数据通信必须:
强大的以太网或现场总线基础设施对于内部物流系统的系统可用性和过程可靠性至关重要。
集中式和分散式布线方案的选择取决于几个因素:
对能源和数据分配进行整体考量对于输送系统的长期效率和可扩展性至关重要。