评分系统

标记系统

借助缆普标记系统,您几乎可以标记出工业环境中快速、独立识别所需的一切。这些标记系统适用于标记电缆、单芯线和其他电气元件。在这里,您可以找到用于独立标记的独立数字、字母、符号和字符支架,以及激光或热转印标签、打印机、标签软件、安全标识、工具和附件。告别混乱——从清晰的标签开始!

什么是标记系统?它们用于什么?

缆普的标记系统包括所有用于标记工业区域的电缆、导线、单芯线以及其他设备和机器部件的产品和产品附件。

标记是指对设备进行清晰的标记和/或标签。

我们全面的产品组合包括以下兼容的标记解决方案:

组件和电缆标记

FLEXIMARK® 激光打印标签和 FLEXIMARK® 热转印标签,用于专业现场打印,以及易于使用的预打印 FLEXIMARK® 标签、单个字母、数字、符号、标记环和字符支架,用于标记电缆和单芯线。

打印和软件

热转印打印机,用于使用 FLEXIMARK® 软件进行热转印标记的 FLEXIMARK® 标签的独立打印,以及用于移动使用的电子 DYMO® 打印机。

打印机配件

FLEXIMARK® 热转印打印机的彩色色带,以及带标签的色带和电子 DYMO® 打印机的热缩套管。

安全标识

符合 ISO 7010 标准的各种尺寸的耐用警告、禁止和强制性标志。

工具和配件

手动压花机、钢压花带、切割和冲压工具以及记号笔。