机器人技术:精准移动

LAPP 针对机器人技术的连接解决方案

如今,在几乎所有行业部门,机器人都能与人类同行并肩工作,它们通常承担着对人类而言过于困难、危险或构成健康风险的工作。它们能够搬运重物,准确地将油漆涂刷到每一个小角落和缝隙,并以同样的精确度重复数百万次相同的生产步骤。当人们今天想到机器人技术时,他们通常仍然会想到汽车工厂里围栏后的大型机器人。但未来的机器人将更小、更轻、更灵活。它们将成为工业4.0时代通过快速数据连接起来的无限生产网络的一部分,与人类同事携手合作。这意味着某些机器人组件的要求也在发生变化,尤其是电缆系统。

致产品
电缆和电线在机器人领域需要满足哪些特殊要求?

工业机械被寄予了越来越高的期望,要求它们提供更强大的动力、处理更多数据并持续运行。尽管它们在一些非常恶劣的环境中工作,但其连接件需要坚固可靠才能满足现代要求。LAPP 广泛的电缆、电缆附件、工业连接器和电缆接头系列旨在为复杂的工业环境提供所需的高性能、坚固性和灵活性。它们不仅能承受恶劣环境的压力,还符合整个工厂适用的标准和协议。

LAPP 生产的用于机械和系统的电缆和电线可靠地满足了机械工程师和设计人员的要求,例如能够承受温度波动、腐蚀性化学品、EMI 和 RFI 干扰、弯曲和极端机械负载,甚至是多个互连流程共享一个公共控制中心。这意味着它们可以通过可靠、耐用的电缆和连接器向机器供电和传输数据,并从机器接收电源和数据。

机器人应用中布线解决方案的要求:

  • 极限弯曲和旋转运动
  • 最高水平的柔韧性、稳定性和耐用性
  • 布线空间有限
  • 独立组件
  • 重要替换件的快速交付
  • 多功能电缆系统——每种机器人类型都具有不同的运动序列
  • 风险:即使一个组件发生故障,也可能导致整条生产线停滞,造成数百万的损失。

在选择产品时应注意哪些事项?

每种机器人类型都执行不同的运动序列,并以不同的方式构造,这意味着电缆系统也面临着各种挑战。在经常需要的高度挑战性应用中,现成的产品往往无法提供完美的解决方案。例如,我们的一种特殊机器人电缆通过了超过 1500 万次循环的认证,并且以 720°/m 的速度,每米可绕其自身轴线旋转两圈。LAPP 与机器人专家 LAPP Muller 合作,在机器人领域积极耕耘并取得了三十多年的成功,生产控制和数据电缆、专用电缆以及相应的组件。

为什么在机器人领域使用LAPP产品?

缆普的机器人部门以最优化的方式满足客户需求。该部门承担了通常耗时的个性化解决方案开发工作,其中可能涉及与客户合作进行深入咨询。如果标准系列产品无法满足客户要求,该部门会与客户进行亲自协商,并开发特殊解决方案。即使是小批量,也会提供“特殊”的专用电缆。为了确保能够满足这些要求,缆普在全球最先进的电缆测试设施之一中进行测试。在这里,可以模拟各种运动序列并确定电缆的使用寿命。

缆普凭借其50多年在开发和制造方面的丰富经验,在此基础上开发了各种创新,并实现了高水平的生产质量和可靠性。

找不到适合您需求的产品?我们可以共同为您量身定制个性化解决方案。我们的专家将乐意为您提供指导。

致产品