为确保最高卫生标准

食品饮料行业电缆

在对运行条件的要求方面,很少有行业能像食品和饮料技术领域那样多面和严苛。食品加工行业严格的卫生和清洁要求自然也适用于所使用的电气元件。这里最重要的要求是,细菌和杂质不得形成并接触到产品。这就是为什么食品行业用的电缆,以及连接器和电缆密封套,都必须能够满足最高的质量要求。

食品饮料行业的电缆和电线需要满足哪些特殊要求?

食品处理的严格卫生法规对电气元件提出了特别复杂的要求。所使用的电缆和附件必须能够承受各种化学、热和机械负载,并且始终能在冷藏室和潮湿房间中正常工作。在食品生产中,机器和系统甚至有大约 30% 的时间用于清洁。有时会使用高腐蚀性和侵蚀性的清洁剂和化学品,以尽可能多地杀死细菌并防止杂质。在潮湿或冷藏室以及加热过程中,在极端温度下处理是另一个挑战。因此,用于食品生产的电缆必须耐受化学、热和机械应力,并且必须通过 FDA、ECOLAB® 或卫生设计认证。只有这样,它们才能在工厂和生产区域中使用。

食品行业的要求一览:

  • 耐腐蚀性清洁剂
  • 耐生物油、脂肪、果酸和乳酸
  • 耐高温
  • 防水
  • 防锈

我们为食品饮料行业提供的产品

作为机械和设备工程行业的长期合作伙伴,缆普提供全面的标准和专业产品系列,即使是食品行业的高要求也能满足。我们的内部实验室和测试设施也是重要的支持来源。

在选择产品时应注意哪些事项?

食品和饮料生产中定义了三个区域。根据区域的不同,外部影响在机械或温度方面也有所不同。我们能为您的机器和系统提供适用于所有区域的合适电缆和连接解决方案——卫生设计区、喷淋区和非产品区。选择合适的组件并对其进行正确专业的应用,将直接影响员工的安全和最终产品质量——这也是这里的王牌。最大程度地减少停机时间、确保质量、保护员工——这些是所有工业领域的优先事项,尤其是在食品生产中。这是因为在食品和饮料行业,一旦易腐食品的加工停止,就会导致利润损失,以及因废弃物处理和需要重新开始生产而产生的高昂成本。与此同时,在这个行业中,消费者的健康始终受到关注。

热点

此热点的描述文本

为何食品行业要选用LAPP产品?

食品工业是LAPP的重点产业之一。我们在此领域拥有广泛的专业知识,并提供满足最严苛要求的全面标准产品系列。作为电缆和连接专家,我们还在内部实验室和测试设施中开发了令人印象深刻的精密特殊解决方案,专门用于食品和饮料行业。多年来,我们在国际实验室积累了丰富的经验。我们已经测试了大约100种不同的清洁剂和700多种其他物质,如油、润滑脂和乳剂,并结合我们的产品材料进行了测试。

我们与食品和饮料技术行业的许多不同合作伙伴合作,并熟悉他们的具体要求。无论是在乳制品加工和乳制品技术、肉类和鱼类加工、烘焙和糖果加工、饮料灌装厂还是包装机中——LAPP都是电缆和连接技术的专家解决方案合作伙伴,并以其可靠和经过验证的品牌产品保证最大的功能性和安全性。

LAPP连接解决方案的优势一览:

  • 耐温和耐热电缆
  • 混合电缆的使用
  • 耐腐蚀
  • 符合卫生设计
  • FDA批准和EHEDG、ECOLAB®IPA洁净室适用性认证
  • 开发时充分考虑了适当的组件保护等级

找不到适合您需求的产品?我们可以共同为您开发定制的个性化解决方案。我们的专家将乐意为您提供指导。

顺便说一句:专家知识不仅在选择所用组件时需要,而且在正确组装和使用组件时也需要。我们也很乐意在现场为您提供帮助。

美味意面的安全连接

热量、湿气、清洁剂:食品加工用连接系统必须承受严峻考验。LAPP 提供合适的产品,包括为一家面食生产设备制造商提供的特殊解决方案。

在LAPPconnect上阅读完整报道。