能源转型的可靠性
对固定式储能系统的需求正在迅速增长——无论是用于电网稳定、作为应急电源解决方案,还是用于可再生能源的整合。电池储能系统(BESS)是可持续能源基础设施的支柱。为了使其可靠运行,需要耐用、安全且可扩展的连接技术。
它们能够有效利用可再生能源、稳定电网并确保供电安全——无论是在私人领域还是在大型工业工厂。这些系统需要强大且安全的连接解决方案才能可靠运行。
LAPP 为 BESS 提供专门为恶劣环境(从现场集装箱解决方案到大型工业系统)设计开发的连接解决方案。
BESS 布线面临的挑战
电池储能系统中的连接技术必须能够承受极端条件,同时满足最高的安全标准。
典型要求包括:
- 长期负载和安全性:我们的工业储能电缆专为长期高载流能力而设计,具有出色的绝缘性和阻燃性。
- 风化和紫外线照射:我们为户外应用提供抗紫外线、耐温和防潮的电缆系统。
- 可扩展性和模块化:我们的连接解决方案可实现灵活扩展——是模块化 BESS 容器的理想选择。
- 电缆管理和安装:精密的系统可实现简单的电缆管理和快速调试。
凭借我们在 BESS 方面的专业知识,我们提供能够应对这些挑战的解决方案——从选择合适的材料到智能系统集成。
选择 LAPP 连接解决方案的优势
我们用于工业储能系统的连接技术令人印象深刻:
- 经过认证的安全性:我们的产品符合关键基础设施和国际标准的要求。
- 最高可靠性:即使在极端条件下,我们的电缆和连接器也能保证较长的使用寿命。
- 定制解决方案:除了标准产品,我们还为复杂的 BESS 项目开发定制连接解决方案。
- 全球可用性:凭借全球业务和技术支持,我们从规划到实施全程为您的项目提供支持。
我们的储能系统解决方案
与LAPP携手,安全迈向能源未来
无论是用于电池储能系统的连接解决方案,储能系统的电缆管理,还是定制的系统解决方案——拉普(LAPP)都是您未来能源技术的可靠合作伙伴。我们的产品不仅连接组件,更连接创新与责任。