太阳能园区的连接解决方案

为您的LAPP光伏系统提供完整的解决方案和项目处理

用太阳能保障未来。

太阳能是未来。每年,太阳为我们提供的能量约为人类全球能源需求的 10,000 倍。这种最大能源的巨大潜力远未被开发,但我们都可以从中受益——通过有效利用能源的光伏系统。由于现代光伏系统日益增长的系统电压需要同样更强大的电缆和组件,因此缆普已成为太阳能电缆和连接器领域创新和高质量解决方案的领先供应商。

立即下载产品概述

所有环节一站式完成

LAPP是可靠的系统供应商,能为您提供将光伏系统连接到电网所需的一切。

一个联系人

我们的专家将与您合作,为您开发量身定制的个性化解决方案。

全球有售

我们的全球业务布局使我们能够以最佳方式支持您的项目——准时交付,并充分了解当地情况。

卓越的物流能力

我们的创新解决方案保证能为满足您的需求提供极致的灵活性。

光伏系统产品

Standards: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

标准: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE0276-603

铜导体

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • 交联聚乙烯-聚氯乙烯 铜
  • 交联聚乙烯-中密度聚乙烯 铜
  • 交联聚乙烯-低烟无卤 铜

铝导体

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • 交联聚乙烯 低烟无卤 铝

标准: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

太阳能电站解决方案

我们提供您太阳能园区所需的所有连接产品,从电缆到连接器,一站式购齐。

定制连接解决方案

  • 节省成本:缩短安装时间并降低人工成本
  • 定制长度和量身定制的连接解决方案
  • 可通过LAPP FLEXIMARK® 标记系统进行定制标记
  • 也可根据客户要求进行跳线标签(长度、客户编号等)

质量与安全

我们在生产结束时对所有跳线进行 100% 测试,以确保其功能齐全和最高质量。

  • 我们的成衣在德国LAPP工厂生产,并受到严格的质量控制
  • 无故障:所有连接在生产后都经过测试,以确保 100% 无故障产品
  • 如果需要,可以提供额外的连接证书

服务

我们尽力为您提供最好的支持,以确保您的项目取得成功。

  • 所有长度,包括大型光伏项目,均可进行短期大批量生产
  • 可根据客户要求直接送货到现场
  • 可根据客户要求定制包装

EPIC® 太阳能连接器
了解我们广泛的光伏系统产品组合,并进一步了解EPIC®太阳能连接器。
立即下载 EPIC® 产品概览
安全至上:太阳能行业标准

标准为制造商、安装商和检测员提供了指导方针,以确保光伏系统符合质量和安全法规,从而安全、高效、可靠地供电。缆普的太阳能解决方案符合这些标准。以下是主要标准的概览。

德国电气工程师协会(VDE)

VDE是一家德国协会,致力于制定电气和电子产品的标准和指南。VDE标准涵盖太阳能技术的不同方面,包括光伏系统的安全性、性能和安装。

IEC (国际电工委员会)

这个全球性的非营利委员会活跃于170多个国家,负责制定电气工程、电子和相关技术的国际标准。IEC太阳能技术标准涵盖了光伏组件、逆变器、功率测量、安装、安全等方面的指导方针。

BS(英国标准)

英国的国家标准化机构是世界上同类机构中的第一个。其标准包括太阳能技术各方面的指南,这些指南与IEC标准类似,但也可能包含针对英国市场的特定要求。

由于日益现代化的光伏系统,系统电压不断升高,需要同样更高性能的电缆和组件。在LAPP,我们多年来一直应对这一挑战,并用创新的解决方案来解决各项任务。为了应对系统电压升高所带来的持续挑战,我们开发了高质量、使用寿命长且极其坚固的电缆和组件,因为产品持续暴露在风吹日晒中。可靠的性能需要卓越的耐热、耐风、耐霜冻候性——同时还建议做好防鼠保护。现代光伏系统可以提供数十年的能源。

为了充分发挥电源的潜力,这个相对年轻的行业正在研究有机光伏 (OPV) 等新技术和应用。光伏行业对布线解决方案的要求从发电站直接埋设的大型坚固电缆到柔性OPV模块的精密连接系统不等。

所有这些要求都带来了巨大挑战——凭借我们的经验和专业知识,我们能够提供成功的解决方案。

在选择产品时,高质量产品和易于组装是至关重要的因素。如果一根电缆变脆或发生故障,它会影响同一卷中的所有其他电缆。由于新的安装和拆卸可能非常昂贵,从长远来看,投资耐用和高质量的材料是值得的。

购买太阳能连接器时,请注意以下几点:

  • 产品选择:使用由高质量、抗紫外线塑料制成的 EPIC® SOLAR 4Plus 公连接器和 EPIC® SOLAR 4Plus 母连接器。
  • 符合规范的压接连接是电缆和连接器之间的最佳连接。它们在光伏系统的整个使用寿命(数十年)中可靠地传输太阳能。我们的拉普连接器系统具有用于最大 10 mm² 电缆横截面的压接端接。
  • TÜV 认证和符合 DIN EN 62852 标准(适用于光伏系统中直流电压应用的连接器)的测试表明了质量。

我们不断开发我们的产品和服务。我们致力于实现尽可能高的耐用性、坚固性和极致的灵活性。得益于特殊的护套材料,LAPP 太阳能电缆不仅阻燃、无卤,而且还耐臭氧和紫外线。我们的太阳能电缆和太阳能连接器能够承受高温、大风和霜冻等极端天气条件,非常适合在您的户外系统中使用。

太阳能系统中的产品常年暴露在阳光下。能量传输和高电阻会使电缆和连接器发热,而由于阳光照射和运行中加热导致的冷热交替会使电缆和连接器变脆。

我们与客户、TÜV 和北美 UL 认证机构密切合作,对我们的 ÖLFLEX® 电缆、太阳能电缆、SKINTOP® 电缆接头和 EPIC® SOLAR 连接器进行了各种检查和性能测试。这使我们能够保证我们的质量标准。我们的产品适用于全球使用,当然也符合 RoHS 标准。

找不到适合您需求的太阳能产品?我们可以共同开发针对您定制的个性化解决方案。我们的专家将乐意为您提供指导。

顺便说一句:选择使用的组件时需要专业知识,正确组装和使用组件时也需要专业知识。我们也很乐意在现场为您提供帮助。

一站式服务。我们是您的合作伙伴。我们的项目业务团队将乐意为您提供光伏系统规划和实施方面的建议。