技术表和选型表

技术表格

您可以在在线目录中找到我们当前主目录中的技术表(PDF 文件)。

T0 安全使用我们的产品

T1 电缆和电线的耐化学性

T2安装指南 PROFIBUS UNITRONIC® BUS PB 工业以太网电缆 ETHERLINE®

ÖLFLEX® FD CHAIN、UNITRONIC® FD、ETHERLINE® FD 和 HITRONIC® FD 电缆在拖链中的 T3 安装指南

T4 安装指南:ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU、ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 和 ÖLFLEX® CRANE PUR

T5电梯控制电缆安装指南:ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S

T6类型缩写

ÖLFLEX® 和 UNITRONIC® 电缆的 T7 核心内部代码

T8 热电偶和补偿导线——颜色代码和背景信息

T9 核心内部代码(根据 VDE 和 DIN 颜色编码)

根据VDE电话线色码的T10核心内部代码

T11导体电阻和股线结构,公制

T12 负载能力基本表减载表

根据美国国家电气规范的T13负载能力

T14 欧洲建筑产品法规

T15 电缆和电线绝缘与护套的性能

T16 英美视角

T19 电缆安装指南

T20电缆卷筒运输损坏、损失、租赁和处理

T21电缆密封接头螺纹尺寸

根据DIN EN 60529的T22防护等级

T23电缆接头

T24 塑料的耐化学腐蚀性

T25 注册商标

带有俄罗斯认证的T26产品

T27 电缆和电线上的火灾荷载计算

T28 耐辐射性

T29 使用经UL认证的电缆

T30 环境信息

T31 EPIC® 外壳和插件

选型表

A1 柔性电力和控制电缆

用于拖链中的A2-1电缆 – 弯曲循环和应用参数

用于拖链的A2-2数据电缆——弯曲次数和应用参数

适用于拖链或机器人应用的A2电缆

A3 传输线在传送带技术中的应用领域

A4无卤电缆

用于低频模拟数字信号传输的A5数据线

A6 UNITRONIC® 同轴/总线/局域网电缆 – 同轴/总线/局域网电缆接口。

A7 UNITRONIC® BUS 和 ETHERLINE® – 哪种电缆适合哪种现场总线系统?

A8 电缆入口一览

A9 DESINA兼容电缆

A10 EPIC®矩形连接器的技术数据

A11 HITRONIC® 光纤组件的应用可能性概览

A12 伺服电缆在电动驱动系统中的应用 PDS

A13 宽环境温度范围电缆

A15 FLEXIMARK®标记系统 FLEXIMARK®标签的耐受性