风力发电一体化连接解决方案

LAPP 针对风力涡轮机推出的耐磨损、高度柔性电缆

风能:乘风而行

风力发电厂已遍布全球——利用风能作为能源是实现可再生能源经济可行和气候友好型电力供应的关键因素。与太阳能和光伏系统一样,风能也为环境保护和可持续发展做出了重大贡献。缆普通过开发耐磨和高柔性风力涡轮机电缆等解决方案,在能源转型中发挥着自己的作用,这些解决方案能够应对不同大陆的地理位置上截然不同的气候条件和特定技术要求所带来的挑战。

立即下载产品概述

所有环节一站式完成

LAPP是可靠的系统供应商,能为您提供将光伏系统连接到电网所需的一切。

一个联系人

我们的专家将与您合作,为您开发量身定制的个性化解决方案。

全球有售

我们的全球业务布局使我们能够以最佳方式支持您的项目——准时交付,并充分了解当地情况。

卓越的物流能力

我们的创新解决方案保证能为满足您的需求提供极致的灵活性。

风力涡轮机产品

铜缆

铝缆

标准:IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

标准: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

安全至上:风能行业的规范与标准

标准为制造商、安装商和检查员提供了指导方针,以确保风力涡轮机的供应安全、高效和可靠,例如,电缆和电线符合质量和安全标准。缆普的连接解决方案符合这些标准。主要标准概述。

德国电气工程师协会(VDE)

VDE(德国电气工程师协会) VDE 是一个德国协会,为电气和电子产品制定标准和指南。VDE 标准涵盖各个方面,包括风力涡轮机电缆和电力线的安全性、性能和安装的特定要求。

IEC (国际电工委员会)

该全球非营利委员会活跃于170多个国家,负责制定电气工程、电子和相关技术的国际标准,旨在确保安全、效率、可靠性和互操作性,例如在风电场布线领域。

BS(英国标准)

英国国家标准化机构是世界上第一个此类机构。他们的标准包括连接技术各个方面的指导方针,这些指导方针类似于IEC标准,但也可能包含针对英国市场的特定要求。

风力涡轮机中电缆、电缆接头、电线和连接器的要求极高,包括耐温性、抗振性和抗扭强度。一方面,这是由于气候条件差异很大以及具体的技术要求。在缆普,我们多年来一直应对这一挑战,并提供高质量的创新解决方案。

我们用于风力涡轮机的高度柔韧耐磨的电缆和电缆接头设计用于-40至+90°C的温度范围,具有抗紫外线功能,并且能够长期承受主要的机械力。

只有当所有组件都得到最佳协调并具备最高质量时,才能永久避免使用寿命问题或系统故障。因此,高质量的产品和易于组装是选择时的关键因素。如果一根电缆变脆或发生故障,它会影响同一卷中的所有其他电缆。由于重新安装和拆卸的成本可能非常高昂,因此从长远来看,投资于耐用且高质量的材料是值得的。

我们的产品质量通过我们现代化测试中心的持续确保。全球网络及其在主要市场中的内部生产基地,使我们的国际客户能够安心地在全球范围内获取大量符合相应标准的标准产品。

LAPP 凭借 50 多年的开发和制造经验,在此基础上发展出多项创新,并达到了高水平的生产质量和可靠性。

在 LAPP,我们能够为您在风电场项目实施过程中提供全面支持,从风力涡轮机布线的“设计导入”流程到风力涡轮机与电网的连接。