``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

电缆接头选型指南:使用 SKINTOP® 获取合适的尺寸

一台全新的变频器(VFD)安装在柔佛潮湿的设施中,由于进水而发生故障。罪魁祸首是什么?一个M20电缆密封套,其选择超出了规定的夹紧范围,从而损害了密封套的IP防护等级,并在外壳处造成了泄漏路径。这并非运气不佳;这是一次因猜测而导致的可避免的故障。

在保护关键设备方面,马虎是不行的。本指南用一个简单的三步可视化方法取代了模糊的图表,使您能够每次都选择正确的SKINTOP®密封套,以实现安全可靠的密封。


SKINTOP®尺寸表:您的快速参考

停止搜索令人困惑的表格。这是一个清晰直观的图表,将最常见的SKINTOP® ST‑M公制电缆密封套尺寸与其精确的夹紧范围对应起来。

SKINTOP®尺寸 夹紧范围(外径)
M12 × 1.5 3.5 – 7 毫米
M16 × 1.5 4 – 10 毫米
M20 × 1.5 6 – 13 毫米
M25 × 1.5 8 – 17 毫米
M32 × 1.5 9 – 21 毫米
M40 × 1.5 16 – 28 毫米¹
M50 × 1.5 27 – 34 毫米
M63 × 1.5 34 – 45 毫米

来源:LAPP数据表SKINTOP® ST-M / STR-M (DB53111000EN)


为何正确尺寸至关重要

选择正确的尺寸不仅仅是为了将电缆穿过一个孔。它关乎在苛刻的工业环境中确保安全连接的三个支柱。

IP防护等级的完整性。正确尺寸的密封套能将电缆护套密封,达到其规定的IP68(5巴/30分钟)和/或IP69防护等级。在高湿度环境下,即使是微小的缝隙也可能让潮湿空气进入外壳,导致冷凝并损坏敏感电子设备。

可靠的应力消除。密封套必须牢固夹紧,以便振动或运动产生的拉力由密封套吸收,而不是由端子吸收。尺寸过大的密封套无法正确夹紧,会导致间歇性故障和停机。

EMC屏蔽连续性。对于屏蔽电缆,请使用EMC密封套,例如SKINTOP® MS‑M BRUSH,它提供360°刷式接触,以实现低电阻屏蔽连接。如果没有它,屏蔽层可能会像天线一样,将噪声引入您的系统。


三步尺寸选择法:如何选择电缆密封套

通过这个简单的过程,每次都能做出正确选择。

第一步:测量电缆外径(OD)。

使用数显卡尺获取准确的外径。不要仅仅依靠标称数据表值——公差因品牌和批次而异。

第二步:与SKINTOP®夹紧范围匹配。

根据您的外径,使用上表。选择外径舒适地落在最小和最大范围内的SKINTOP®尺寸——而不是边缘——以确保牢固的密封和应力消除。

第三步:验证外壳螺纹。

确认安装孔是公制(M)螺纹——不要与旧的PG螺纹混淆;它们不兼容,并且无法正确密封。


实际案例

案例1:输送带上的标准电源线

您正在为输送机电机接线,使用一根四芯电源线,测得外径为11.8毫米。根据图表,这落在SKINTOP® ST‑M M20的6 – 13毫米范围内——这是确保安全、IP防护连接的正确选择。

案例2:包装机上的高密度传感器入口

您需要将12根小型传感器电缆引入控制面板。与其钻12个孔,不如使用SKINTOP® MULTI‑M,这是一种圆形、螺纹连接的多电缆衬套(例如,M32型),它允许多根未整理的电缆通过一个入口,同时保持IP68密封。


常见问题速答

PG螺纹和公制螺纹有什么区别?

PG(Panzergewinde)是德国传统的螺纹形式。公制(M)是当前的国际标准。PG和公制不兼容——始终将密封套螺纹与外壳螺纹匹配。

如果我将密封套拧得过紧会发生什么?

拧得过紧会使密封件变形,损坏电缆护套,并影响IP防护等级。拧紧至电缆固定即可;避免过度用力。SKINTOP®集成的自锁(棘轮)机构提供永久的防振保护,以防止松动。

我如何处理高振动环境?

对于振动显著的机器,确保密封套不松动至关重要。SKINTOP®系列采用自锁机构,防止盖子随时间松动,并保持密封和应力消除。

我如何为扁平电缆选择密封套尺寸?

对于扁平电缆,请使用带有扁平轮廓专用嵌件的SKINTOP® FLAT密封套。SKINTOP® CUBE MULTI等多入口系统非常适合多根圆形电缆,但不适用于密封单根扁平电缆。


要点:精确保护您的投资

在工业环境中,电缆密封套不仅仅是一个硬件;它是高价值设备的低成本保险。遵循这些步骤可确保可靠、持久的安装,能够承受严苛的工厂条件。

准备好每次都能获得合适的尺寸了吗?探索全系列SKINTOP®电缆密封套,或联系LAPP专家获取个性化推荐。

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。