``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

2026年汉诺威工业博览会

缆普以创新解决方案推动工业转型

在汉诺威工业博览会上,缆普将展示众多新产品,这些产品将推动可持续工业转型,优化现有解决方案,并树立新标准。

斯图加特,2026年3月20日 – 2026年4月20日至24日,当工业核心领域齐聚汉诺威工业博览会时,缆普将再次活跃在行动的中心。作为电缆和连接技术领域集成解决方案和品牌产品的全球市场领导者,缆普将在其位于27号展厅J24展位的新地点展示广泛的创新和智能联网工业解决方案。缆普明确关注未来技术,将在2026年继续为自动化、数字化和可持续生产流程提供决定性的推动力。

以“THINK TECH FORWARD”为主题,汉诺威工业博览会将展示联网工业的突破性技术。展会聚焦人工智能和工业变革,缆普将推出创新的新产品,推动数字化转型,并有针对性地进一步发展现有系统。此外,缆普还将通过互动环节、现场演示和展位上的个人咨询,提供实用的见解。参观者还可以期待量身定制的解决方案,包括特殊电缆、电缆组件、箱体组装和完美契合特定需求的拖链解决方案。

多样化的连接和自动化解决方案

在今年的展会上,缆普将重点关注创新,以推动可持续工业转型,优化现有解决方案并树立新标准。

其中包括经过验证的ÖLFLEX®产品组合的新发展。全新的ÖLFLEX® ROBOT系列专为自动化中的动态3D运动而设计。灵活的PVC电缆以其卓越的弯曲和扭转特性给人留下深刻印象,专为机器人和自动化领域的苛刻应用而设计。特别是909和909 D型号,可承受高达200万次的弯曲和扭转循环。由于其UL认证,它们也适用于北美市场。对于电磁干扰增加的环境,屏蔽版本928 D和909 D提供额外保护,以确保可靠的信号传输。

缆普推出了ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP,用于拖链。该电缆专为移动应用中的高机械应力而开发,并为此提供了全面的性能特点:易于分离的内护套可使电缆准备速度提高多达50%,且更精确。此外,该电缆的特点是其优化使用寿命,这也满足了特别苛刻应用领域的要求。

全新的ÖLFLEX® ROBOT系列,专为自动化中的动态3D运动而开发。

高效信号传输和节省空间的连接器

高度灵活的EPIC® ClickConnect M12A PVC跳线可实现传感器和执行器之间快速且抗振的信号传输。得益于M12推拉式连接器,该电缆特别适用于移动机械部件和拖链,为苛刻的应用提供了可靠的解决方案。

产品系列中新增的还有EPIC®矩形连接器套件,有塑料和金属两种版本。这些紧凑型连接器专为安装空间有限的应用而开发。

可靠的网络解决方案和动态应用电缆

在工业网络领域,缆普正在通过ETHERLINE® ACCESS U入门级和千兆位入门级扩展其产品组合——这是具有五个或八个端口的非管理型快速以太网交换机。两种型号均无风扇,因此特别安静且完全免维护。这使得它们非常适合注重成本的工业以太网应用,在这些应用中,坚固的技术和高运行可靠性至关重要。

卫生、耐热和防火电缆密封套

卫生在食品饮料行业中扮演着核心角色。因此,缆普特别关注合适的电缆密封套。SKINTOP® CLEAN适用于洁净室,提供微生物防护,并能快速检测污染。通过SKINTOP® HEAT和HEAT EMC版本,缆普还将其产品组合扩展到耐热解决方案,可承受高达200°C的温度,并提供可靠的EMC保护。为了在轨道车辆中使用,公司提供了SKINTOP® TRAIN和TRAIN EMC无卤电缆密封套,它们以其增强的防火安全性和符合标准的特性给人留下深刻印象。

体验智能网络:缆普智能工厂与互动知识世界

除了众多新产品外,缆普智能工厂模型是展会展示的另一大亮点。通过此模型,连接专家令人印象深刻地展示了数据连接和缆普组件在生产类似环境中的工作方式。支持PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link IE、Ethernet POWERLINK和OPC/UA等通用协议标准。该模型展示了如何通过智能网络和最先进的技术使工业流程更高效、更具前瞻性。

互动的缆普知识世界提供独家活动计划。参观者可以期待实用的现场演示、技术讲座和激动人心的互动环节。这些形式提供了对网络化生产解决方案世界的宝贵见解,并实现了与缆普专家的直接交流。在个人氛围中讨论个性化需求,并提出流程优化的新方法。

凭借其创新和前瞻性技术,缆普诚邀您在2026年汉诺威工业博览会27号展厅J24展位共同塑造工业未来。