您的新机器通过了工厂测试,性能优异。但在安装到达南等潮湿沿海城市的客户现场三个月后,一个关键的驱动器发生故障。原因是:一根腐蚀松动的铝电缆终端,无法承受机器的振动和当地的湿度。为了节省几百美元的电缆费用,现在却花费了数千美元的维修费,并损害了您的声誉。
随着机械电气化和直流配电的日益普及,导体材料的选择对性能、安全性和长期成本有着重要影响。虽然铝的初期成本较低,但本指南将阐述,对于大型机械内部高精度、易振动的环境,铜的特性如何有助于最大限度地提高正常运行时间。
来自LAPP直流项目背景:LAPP致力于工业直流研究(例如DC‑INDUSTRIE2/ODCA),并发布了关于直流电网、安全和组件选择的指南。简而言之:按照公认标准进行尺寸设计,验证电压降,并在整个系统中使用直流额定组件(避免因直流电弧引起的带电断开)。
为什么导体之争对现代机械至关重要
直流电 (DC) 不再仅仅用于小型电子产品。电池驱动的AGV、高性能伺服驱动系统和现场可再生能源集成的兴起,意味着高效的直流配电已成为现代机器设计的一部分。
这一转变给东南亚的机器制造商提出了一个关键问题:哪种导体能在性能、可靠性和成本之间取得最佳平衡——铜还是铝?在重量和跨度占主导地位(例如架空线路)的场景中,铝表现出色。而在紧凑、高振动的机器内部,工程计算发生了变化。
铜与铝:针对OEM的实用比较
| 因素 | 铜 | 铝 | 在机器内部的影响 |
| 导电性 | 在给定横截面下,导电性更高 | 在给定横截面下,导电性较低 | 在相同电流下,电缆电压降和发热量更低 → 驱动器和控制器直流母线更稳定。 |
| 尺寸 | 在目标载流量下更紧凑 | 在相同载流量下需要更大的横截面 | 在拥挤的机柜、管道和线槽中节省空间。 |
| 重量 | 更重 | 更轻 | 重量在机柜内部很少是限制因素;布线空间通常才是。 |
| 端接 | 使用广泛可用的接线端子和工艺,简单易行 | 需要特殊接线端子、准备和工艺控制 | 降低因振动和表面薄膜引起的连接问题风险;组装过程中质量控制更容易。 |
| 耐用性 | 延展性好,抗拉强度高 | 强度较低,对重复弯曲/振动的承受能力较差 | 对机器振动和维护处理具有更好的弹性。 |
| 成本 | 采购价格较高 | 采购价格较低 | 较低的初始成本与较高的长期风险;考虑总拥有成本 (TCO)。 |
直流设计核对表(购买前先规划)
-
根据公认的表格(例如,安装方法、环境、分组)确定导体尺寸,然后验证实际运行长度和工作温度下的电压降。
-
在整个系统中使用直流额定组件(开关、保护、连接器);避免带电插拔——直流电弧不会自行熄灭。
-
记录直流布局(例如,交流接地/TN-S/IT),并在线束和端接中保持极性和颜色编码一致。
为什么铜是机器内部更安全的选择
导电性和稳定的直流电压
在给定横截面下,更高的导电性有助于最大限度地减少损耗和发热。这意味着更凉爽的机柜和更稳定的直流母线,适用于伺服驱动器和控制器——两者都有助于提高整体设备效率 (OEE)。
经验法则:在根据安装表格确定电缆尺寸后,计算实际长度和温度下的预期电压降;调整横截面,直到电压降在您的设计限制内。
现代设计中的空间限制
在密集的机器机柜中,线槽和密封套的空间非常宝贵。由于铝通常在相同电流下需要更大的横截面,它可能导致管道、线槽和密封套的尺寸增加——从而侵蚀任何材料节省。
端接故障的关键风险
这是铜在可靠性方面最大的单一论据。铝会形成坚硬的表面膜,并具有更高的热膨胀系数——两者都需要特殊的接线端子、表面处理和受控安装,以实现低而稳定的接触电阻。在振动机器中,即使是很小的接触压力损失也可能成为热点。如果遵循正确的压接实践,铜的端接窗口更宽,并且更容易随着时间的推移保持稳定。
抗振动和处理的耐用性
机器内部的电缆在维修期间会受到振动和偶尔的重新端接。铜的延展性和强度提供了抗疲劳和处理损坏的余量,这是铝不容易做到的。
将应用映射到正确的ÖLFLEX® DC 系列
LAPP 的直流产品组合涵盖固定、链式和扭转应用,因此您可以在匹配运动曲线的同时保持一个系统供应商:
-
ÖLFLEX® DC GRID 100 – 机柜和机器内部配电(固定布线)。
-
ÖLFLEX® DC ESS SC – 电池/储能连接和直流母线。
-
ÖLFLEX® DC CHAIN 800 – 电缆链中的连续弯曲(动态)。
-
ÖLFLEX® DC ROBOT 900 – 机器人电缆包中的多轴扭转路径。
-
ÖLFLEX® DC SERVO 700 – 伺服驱动器周围的直流连接。
(请始终在当前产品表中确认零件号特定的额定值——横截面、温度、弯曲半径和认证。)
结论:在机器内部不要妥协
铝在大规模电力传输中发挥着作用。在机械内部,空间限制、振动和端接可靠性的结合使得铜成为直流配电更可靠的工程选择。
准备好比较选项了吗?浏览 LAPP eShop 上的 ÖLFLEX® DC 电缆,或与我们联系以审查您的应用。在我们的 LAPP 品牌页面了解有关 LAPP 品牌及其直流产品组合的更多信息。
本地库存。德国品质。可靠连接东盟。