数据中心机架需要两种电缆:用于PDU到服务器连接的电源线和用于高速数据传输的网线(Cat.6A或Cat.7)。高密度机架还需要细直径跳线以保持气流,并且所有电缆都应达到LSZH(低烟无卤)等级,以符合消防安全规定。缆普(LAPP)提供ÖLFLEX®电源线和ETHERLINE®网线,均来自同一制造商——以一致的质量和统一的技术支持,覆盖机架内的每一个连接。
随着超大规模运营商和托管服务提供商的扩张以满足区域云需求,东盟地区的数据中心建设正在加速。每个服务器机架的背后都有一套布线基础设施,它决定了网络性能、电力可靠性和长期可维护性。本指南涵盖了数据中心机架所需的电缆类型、如何防止电源和数据线路之间的电磁干扰、电缆必须具备的消防安全等级,以及缆普(LAPP)的产品组合如何满足机架的两端需求。
数据中心机架需要哪些电缆?
每个数据中心机架都需要两条并行路径上的电缆:从机房PDU到每个服务器的电源分配,以及从每个服务器到机架顶部交换机或配线架的网络连接。
电源线
这些电缆将交流或直流电源从PDU(电源分配单元)分配到各个服务器和网络设备。工业级电源线,如ÖLFLEX®,提供数据中心环境所需的载流能力、柔韧性和消防安全等级。主要要求包括用于封闭空间的LSZH护套、适用于机架总功耗的足够导体尺寸,以及足够的柔韧性,以便在电缆管理臂内进行整齐布线。
网线(结构化布线)
机架的数据侧使用Cat.6A或Cat.7以太网电缆。Cat.6A支持10千兆以太网,距离可达100米,带宽为500 MHz——这是大多数企业和托管部署的当前标准。Cat.7延伸到600 MHz,带有独立对屏蔽(S/FTP),为25GbE和40GbE升级提供了余量。缆普(LAPP)的ETHERLINE®系列涵盖了这两种类别,采用工业级结构,专为严苛环境设计。
跳线
预装配的ETHERLINE®跳线将服务器连接到配线架。在有40多个服务器的高密度机架中,电缆直径很重要——更细的电缆可以改善气流,并减少电缆管理托盘中的拥堵。缆普(LAPP)提供带RJ45连接器的Cat.6A跳线,有标准长度,可立即部署。
如何防止电源线和数据线之间的电磁干扰?
电磁干扰(EMI)是数据中心网络错误最常见的原因之一——也是最可预防的原因之一。当电源线和数据线在同一托盘或束中并行运行时,电源线的电磁场会在数据线中感应出噪声。这会导致比特错误、重传和吞吐量降低。
四种做法可以最大限度地减少机架布线中的EMI:
分离电源和数据路径
将电源线布设在机架的一侧,数据线布设在另一侧。在每一侧使用专用的电缆管理。这种物理分离是减少EMI最有效的措施。
使用屏蔽数据线
Cat.6A S/FTP和Cat.7 S/FTP电缆包括独立对屏蔽和整体屏蔽。与非屏蔽电缆相比,这种屏蔽可衰减20-40 dB的外部EMI。ETHERLINE® Cat.6A和Cat.7电缆采用S/FTP结构,以实现最大程度的噪声抑制。
保持交叉角度
当电源线和数据线必须交叉时,确保它们以90°交叉。应完全避免电源线和数据线在近距离内并行运行。
正确接地屏蔽层
屏蔽电缆只有在屏蔽层在两端正确端接和接地时才能发挥作用。缆普(LAPP)的屏蔽ETHERLINE®跳线通过RJ45连接器提供屏蔽连续性,以实现可靠的接地路径。
缆普(LAPP)数据中心产品组合:从PDU到配线架
缆普(LAPP)涵盖数据中心基础设施的电源和数据两端:
ÖLFLEX®电源线
工业级配电电缆,LSZH型号适用于PDU连接、母线槽馈电和机架电源尾线。提供各种导体尺寸,以满足从单服务器设置到高密度部署的机架电源要求。
ETHERLINE® Cat.6A
安装电缆和跳线支持10GbE,带宽500 MHz。S/FTP屏蔽结构,带LSZH护套。适用于从配线架到服务器的水平布线以及结构化布线骨干网。
ETHERLINE® Cat.7。
高性能安装电缆,工作频率600 MHz,带独立对屏蔽(S/FTP)。为25GbE和40GbE升级提供带宽余量,无需更换布线基础设施。
ETHERLINE®跳线
工厂端接的Cat.6A跳线,带RJ45连接器。100%测试插入损耗、回波损耗和串扰。提供多种长度,可灵活部署在机架中。
SKINTOP®电缆接头
IP级电缆入口,用于需要环境密封的配电盘和机柜安装。
FLEXIMARK®标识系统
用于电源和数据线缆识别的彩色编码、机器可打印标签——对于拥有数千根电缆的设施进行高效维护和故障排除至关重要。
数据中心消防安全需要哪些电缆等级?
数据中心是封闭式、高价值的环境,电缆的消防安全直接影响业务连续性。有三个等级很重要:
LSZH(低烟无卤)
当标准PVC电缆燃烧时,它们会释放出浓烟和有毒卤素气体,这些气体损坏设备并危及人员。LSZH电缆产生的烟雾极少,不产生卤素酸——这在封闭的服务器机房中至关重要,因为疏散路径有限,设备价值高。所有缆普(LAPP)ETHERLINE®数据中心电缆都提供LSZH型号。
阻燃性
电缆必须自熄,不能沿电缆槽传播火灾。寻找IEC 60332-3(成束电缆的火焰蔓延)认证——这比单电缆测试更严格,更符合密集机架环境的实际情况。
CPR(建筑产品法规)
对于遵循欧盟标准的数据中心市场,电缆必须具有CPR欧洲等级评级。B2ca或Cca级是数据中心安装的典型等级。请根据您特定市场的要求确认CPR分类。
从一开始就指定LSZH可以避免在合规审计期间昂贵的电缆更换。许多设施经理在认证检查期间才发现不合规的布线——这导致了计划外的停机时间和重新布线成本,远远超过了最初指定LSZH电缆的边际成本。
与我们的工程师交流
缆普(LAPP)的应用工程师帮助数据中心团队为新建和升级项目指定合适的电缆和连接器。从PDU配电到机架顶部网络跳线,缆普(LAPP)通过专为高可用性环境设计的工业级组件覆盖基础设施的两端。他们会审查您的机架密度、电源要求、网络速度目标和消防安全标准,以推荐一套匹配的电源和数据布线方案。
在JJ-LAPP网上商店浏览ETHERLINE®数据通信系列和ÖLFLEX®电源线,或探索缆普(LAPP)的工业以太网解决方案以获取详细规格。
联系团队讨论您的数据中心布线需求,并为您的下一个设施项目获取规格支持。