``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

高速码垛机用拖链电缆:供应商必须通过的5项测试

新加坡配送中心正值旺季,主要的码垛机却停机了。错误代码指向了机械臂。原因不是电机或传感器,而是一根低成本的拖链电缆,它无法承受高速运行,最终扭曲损坏,导致您的整个出站生产线停滞不前。

高速码垛机是电缆所处机械环境中最恶劣的一种。普通的“柔性”电缆会发生故障,导致生产中断,直接影响整体设备效率 (OEE)。本指南概述了电缆为在其中运行而必须通过的五项关键性能测试——因此您可以指定一个在正确应用和安装后能提高可靠性的解决方案。

为何码垛机是电缆的“刑房”?

与简单的线性龙门架不同,现代机器人码垛机以高速结合了多种相互冲突的应力。主能量链提供快速线性运动,而多轴头部则增加了严重的弯曲和扭转(扭曲)力。这种组合会迅速暴露出电缆设计中的任何弱点。

电缆必须承受的应力

应力 规格目标(指导) ÖLFLEX® 示例
弯曲半径 低至 7.5 倍外径(≤ 16 平方毫米);10 倍外径(≥ 25 平方毫米) ÖLFLEX® CHAIN 896 P
循环次数 高达 1000 万次(取决于行程和半径;根据 A2-1) ÖLFLEX® CHAIN 896 P
扭转 ±360°/米(机器人路径) ÖLFLEX® ROBOT 900 P (弯曲最小弯曲半径 15 倍外径)
速度/加速度 高达 10 米/秒和 50 米/秒²(延长线;根据 A2-1) ÖLFLEX® FD 855 P
护套 PUR 外护套;耐磨损和耐缺口 ÖLFLEX® CHAIN 819 P

来源说明:指南与 LAPP 选型表 A2-1 以及 FD 855 P、CHAIN 896 P 和 ROBOT 900 P 的产品数据表一致。请务必确认确切部件号和尺寸的限制。

另请参阅:ÖLFLEX® 电力与控制电缆

5 项关键性能测试

在为您的下一台码垛机指定电缆之前,请确保它能通过这些基本测试。

测试 1:高速弯曲半径测试

评估电缆在额定半径下承受数百万次弯曲而不产生内部损伤的能力。延长线拖链电缆在按照 A2-1 应用时,可以达到数百万次循环。例如,ÖLFLEX® FD 855 P 的弯曲最小弯曲半径为 5 倍外径。

关注点

  • 6 类超细绞合和极短的绞合长度
  • 非织造布/羊毛芯线缠绕以稳定芯线
  • PUR 外护套,具有耐磨/耐油性

故障后果

超出最小弯曲半径会加速导体疲劳和绝缘磨损,导致开路和意外停机。

测试 2:扭转应力测试

扭转是头部旋转时的扭转力。ÖLFLEX® ROBOT 900 P 等耐扭转电缆设计用于 ±360°/米的扭转(弯曲半径为 15 倍外径)。在扭转运动中使用机器人专用电缆;不要仅仅依赖拖链专用电缆进行三维机器人运动。

关注点

  • 适用于扭转的特殊绞合
  • PTFE/无纺布胶带缠绕,使芯线在扭转时可以滑动

故障后果

非扭转电缆会“螺旋形弯曲”——线芯会缠结,绝缘会变形,电缆可能会卡在拖链中。

测试 3:速度和加速度测试

高速和快速加速会对线芯施加巨大的力。延长线拖链电缆(例如 FD 855 P)在 A2-1 中指定,当以适当的半径和行程应用时,可承受高达 10 米/秒的速度和 50 米/秒² 的加速度。

关注点

  • 短绞距和无纺布缠绕以控制芯线移动
  • PUR 护套,以在动态负载下保持完整性

故障后果

不稳定的线芯会移位,损坏绝缘层/屏蔽层,并导致电气故障。

测试 4:耐磨性测试

在能量链内部,护套不断摩擦链节。PUR 护套因其耐磨和耐划伤性而成为拖链应用的优选。

关注点

  • PUR 护套以及链节上光滑、耐压的表面处理

故障后果

磨损的护套会暴露出屏蔽层/导体,从而导致水分和导电碎屑侵入。

测试 5:耐油和耐化学品测试

拖链电缆经常接触润滑剂和清洁剂。PUR 护套系列,如 ÖLFLEX® CHAIN 819 P / 896 P 和 FD 855 P,对多种矿物油和稀释的酸/碱具有广泛的耐受性(请查阅数据表了解具体信息)。

关注点

  • 标明对生产线上所用流体的耐受性;请根据数据表匹配,而不是猜测

故障后果

化学品可能使标准 PVC 膨胀或变脆,导致护套开裂并损害电气和机械完整性。

常见问题的快速解答

CHAIN 电缆和 ROBOT 电缆有什么区别?

CHAIN = 拖链中高循环线性弯曲。ROBOT = 专为增加扭转而设计。机器人专用电缆可以在动力链中运行;仅用于拖链的电缆适用于三维扭转。

为什么此处 PUR 护套优于 PVC?

PUR 具有更高的耐磨损、耐撕裂和耐化学性,并且在更宽的温度范围内保持柔韧性——是动态应用的理想选择。

如何计算拖链的电缆长度?

请遵循您的拖链制造商针对特定拖链系列和安装方式(无支撑与滑动)提供的公式,然后增加终端预留量。

底线:不要让错误的电缆停止您的生产线

在高吞吐量的工厂中,您的电缆不仅仅是组件;它们是关键资产。指定通过上述五项测试的电缆,您将从被动故障排除转向主动可靠性。

预订码垛机电缆审核并下载我们的拖链应力计算器,以自信地进行规格制定。探索 ÖLFLEX® 拖链电缆或咨询 LAPP 自动化专家,找到完美的解决方案。

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。