``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

EPIC® 工业连接器:与替代产品的对比

EPIC® 和其他替代矩形连接器具有相似的核心规格:额定电压高达 1000V,额定电流高达 82A,防护等级为 IP65 到 IP68,以及与 DIN 标准外壳兼容的模块化插芯系统。主要区别在于制造商集成度——EPIC® 连接器由 LAPP 设计和生产,LAPP 也是 ÖLFLEX® 电缆的生产商,从而能够从单一来源获得匹配的电缆连接器解决方案,并在东盟地区提供统一的技术支持。

对于评估重载连接器的设计工程师来说,数据表比较只能说明部分情况。组装时间、电缆兼容性、总拥有成本和本地支持网络对长期性能的影响与电压和电流额定值一样重要。本指南探讨了在选择矩形连接器时应比较哪些方面,EPIC® 规格相对于行业标准的位置,以及为什么电缆连接器关系比大多数采购团队意识到的更重要。

评估重载连接器时应比较哪些方面?

任何信誉良好的制造商生产的矩形重载连接器都能满足基本的电气和机械要求。将合适的选择与仅仅是“足够”的选择区分开来的评估标准超出了电压和电流额定值。请将比较重点放在以下七个方面:

电气额定值

验证额定电压(电源应用高达 1000V)、每个触点的额定电流(EPIC® H-BE 系列高达 82A)和额定冲击电压。这些值必须在安全裕度内与您的电路要求匹配,而不仅仅是达到极限值。

IP 防护等级

标准矩形连接器在配接时通常达到 IP65。如果您的应用涉及冲洗、浸没或高压清洁,则需要 IP68 或 IP69 防护等级。EPIC® ULTRA 连接器在配接时提供 IP68 防护,部分系列提供 IP69K 额定变体——请根据您的目标 IP 等级查看特定 MPN 数据表。

触点数量和灵活性

固定布局连接器适用于简单的电源电路。当您的设计将电源、信号和数据传输结合在一个连接点时,模块化系统(如 EPIC® MH)可让您配置所需的精确触点布置——在一个外壳中,高达 250A 的电源模块可与 Cat.7 以太网(或光纤 LC)和 D-sub 信号插芯并存。

端接方式

螺钉端接很常见,但耗时。压接连接速度更快,抗振动。笼式弹簧端接提供免工具安装。EPIC® 连接器支持所有这三种方法,因此您可以根据您的组装环境进行选择,而不是被迫采用一种方法。

组装时间

这是连接器选择对项目成本影响最大的地方。与布线多个圆形连接器相比,模块化 EPIC® MH 连接器将组装时间缩短了约 65%——对于典型的 24 触点安装,从大约 60 分钟缩短到 25 分钟以内。每次您制造机器时,这种时间节省都会倍增。

认证

对于东盟出口市场,您需要具有 UL、CSA 和 VDE 认证的连接器。EPIC® 连接器经过 IEC 61984 测试,并获得 UL 1977 和 VDE 0627 批准。请确认任何替代连接器都具有适用于您的目标市场的同等认证。

制造商生态系统

这是大多数工程师在初步评估时忽略但在以后最后悔忽略的标准。我们将在下面单独讨论。

EPIC® 规格与行业标准相比如何?

EPIC® 矩形连接器符合 DIN 43652 外壳标准,并可与来自其他制造商的同等 DIN 型连接器互配。这意味着您可以采用 EPIC®,而无需重新设计面板开口或修改现有外壳规格。

下面的比较显示了 EPIC® 规格与 DIN 型矩形连接器的典型行业标准值:

额定电压: EPIC® 高达 1000V | 行业标准高达 830V–1000V
额定电流: EPIC® 高达 82A (H-BE) / 250A (MH 模块化) | 行业标准高达 82A
IP 防护等级(配接后): EPIC® IP65 / IP68 / IP69 (ULTRA) | 行业标准 IP65
触点数量: EPIC® 3 至 280 | 行业标准 3 至 216
端接方式: EPIC® 螺钉、压接、笼式弹簧 | 行业标准螺钉、压接
外壳: EPIC® 压铸铝合金 | 行业标准压铸铝合金
温度: EPIC® -40°C 至 +125°C | 行业标准 -40°C 至 +125°C
认证: EPIC® UL 1977、VDE 0627、IEC 61984 | 行业标准 UL 1977、VDE 0627

这些值代表了产品系列中的典型范围。请根据您的应用确认每个零件号的规格。

在核心电气和机械规格方面,EPIC® 连接器与成熟的替代品性能相当。差异体现在三个方面:IP 防护范围(EPIC® ULTRA 扩展到 IP69)、触点灵活性(模块化系统达到 250A)和端接选项(全系列提供笼式弹簧端接)。

EPIC® 系列概览:标准型、ULTRA 型和模块化系统

EPIC® 产品组合涵盖了从标准控制柜连接到极端环境应用的工业连接器要求。三个产品级别满足不同的性能需求:

EPIC® H-BE 和 H-B 系列——标准矩形

控制柜和机器接口的核心系列。提供 6 至 24 个触点,螺钉或压接端接,铝合金外壳,配接后防护等级为 IP65。这些连接器处理大多数工业电源和信号连接,并可与同等 DIN 型外壳直接互配。

EPIC® ULTRA——恶劣环境

当标准 IP65 防护不足时,EPIC® ULTRA 连接器可提供 IP68(浸没在 10 巴水压下 30 分钟)和 IP69(80°C 高压冲洗)。不锈钢和高级聚合物外壳选项适用于食品加工、制药和户外安装。ULTRA 系列使用与标准系列相同的触点插芯,因此您无需更改布线设计即可指定恶劣环境外壳。

EPIC® MH 模块化系统——可配置连接

模块化框架可接受可互换的模块,用于在一个连接器外壳中实现电源(高达 250A)、信号、数据(Cat.5e 至 Cat.6A 以太网)和气动。模块无需工具即可卡入框架,与为每种信号类型布线单独的圆形连接器相比,显著缩短了组装时间。该系统对于需要通过一个连接点传输电源、控制信号和工业以太网的机器制造商尤其有价值。

完整的 EPIC® 系列包括超过 1,800 种连接器和电缆组件变体,可通过 eShop 获取,涵盖矩形、圆形(M12 至 M23)、模块化和太阳能连接器系列。

为什么连接器-电缆集成很重要?

大多数连接器评估将连接器视为一个独立的组件。实际上,连接器是连接系统的一半——电缆是另一半。当它们来自不同的制造商时,会出现三个问题:

规格不匹配

电缆外径必须在连接器电缆密封套范围内,以确保适当的应力消除和 IP 密封。当您独立采购电缆和连接器时,确认机械兼容性就成为您的责任。制造商之间的公差不匹配可能会降低 IP 等级或导致电缆护套过早损坏。

责任分离

当连接失败时,电缆制造商指向连接器,连接器制造商指向电缆。解决两个供应商之间的保修索赔会耗费工程时间并延迟更换。

零散的技术支持

涉及电缆和连接器的设计问题——“哪个 ÖLFLEX® 电缆可以在拖链中与此 EPIC® 连接器配合使用?”——需要一个了解这两种产品的一体化工程团队。

LAPP 通过设计和生产 ÖLFLEX® 电缆和 EPIC® 连接器,消除了所有这三个问题。当您为机器设计指定 LAPP 连接解决方案时,在设计阶段就保证了电缆连接器的兼容性。技术支持涵盖整个连接系统,保修责任由一个制造商承担。

对于为东盟市场制造机器的 OEM 来说,这种集成通过 ÖLFLEX® CONNECT 扩展到预组装电缆线束。工厂组装、100% 测试的线束使用匹配的 LAPP 电缆和连接器,可立即安装——将您的调试时间缩短高达 40%。

咨询我们的工程师

LAPP 在东盟的应用工程师可帮助您评估特定机器设计的连接器选项。他们会审查您的电气要求、环境条件和组装限制,以推荐正确的 EPIC® 配置,并在您确定设计之前确认电缆兼容性。

LAPP eShop 上浏览完整的 EPIC® 矩形连接器系列,或在 LAPP 亚太网站上探索完整的 EPIC® 工业连接器产品组合。

如需详细比较模块化连接器与圆形连接器的组装时间,请阅读 LAPP 博客上的 正面比较指南。

联系团队讨论您的连接需求,并获得您下一个项目的规格支持。