``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

Flex-Life 电缆 101:弯曲半径、循环和速度——什么才最重要?

您在泰国的自动化生产线停产了。诊断结果:主要机械臂中的一根电缆发生故障,而这根电缆才使用了三个月。“电缆”一次意外的机器人电缆更换可能会造成数千美元的生产损失和人工成本。数据表承诺了“灵活性”,但未能符合您应用中的实际压力。本次停机本可避免。

选择“柔性”电缆还不够。使用寿命取决于弯曲半径、循环次数、速度/加速度和扭转,所有这些因素都综合在一起。请根据以下指导来选择专用 ÖLFLEX® 电缆,避免过早失效。

柔性寿命的 4 大支柱:您的设计窗口

任何一个支柱超出设计窗口,都会面临早期故障的风险。

应力 典型设计窗口(按系列/尺寸) 超出限制时的失效模式
弯曲半径 拖链系列中为外径的 7.5-10 倍(取决于系列) 导体疲劳、护套开裂、“螺旋形”变形
循环次数 数百万次(取决于型号;通过数据表和 LAPP 选型表验证) 导体/护套疲劳、螺旋形变形
速度/加速度 由系列指定(查阅产品 PDF;匹配您的行程长度和拖链几何形状) 线芯偏移、摩擦发热
扭转 ±180 至 ±360°/米(机器人类型;取决于系列) 屏蔽层不连续、螺旋形变形

公式:最小弯曲半径 (mm) = 电缆外径 (mm) × 额定值(例如,9 mm × 7.5 = 67.5 mm)。

来源说明:使用 LAPP 的产品 PDF 和目录选型表(例如,CHAIN/FD 系列和 ROBOT 系列)来匹配半径 + 行程 + 速度。对于扭转,请参阅 ÖLFLEX® ROBOT 指导。

1) 弯曲半径:不可协商

这是电缆在不损坏其线芯的情况下所能实现的最小弯曲。强行进行比额定值更小的弯曲,就像来回弯曲回形针一样——预料会发生导体断裂和绝缘疲劳。选择拖链专用系列(例如,ÖLFLEX® CHAIN 系列),并设计能量链,使物理弯曲半径 ≥ 电缆的动态额定值。

在 LAPP 网上商城浏览拖链专用选项。

2) 弯曲循环:有背景的数字

“500 万次循环”之类的承诺仅对所使用的测试设置有效。请务必查看当前的数据表和选型表,以确认在您的弯曲半径、行程和温度下的性能。如果增加速度或减小半径,则预期寿命会缩短。

3) 速度与加速度:隐藏的应力

更高的速度和快速的加速度会产生更大的惯性力和更多的线芯间摩擦。如果电缆不是为该工况设计的,您会看到发热、护套磨损和线芯偏移。匹配系列公布的速度/加速度范围,并保持拖链填充、分隔器和布线整齐,以限制摩擦。

4) 扭转:扭转力

扭转应力与弯曲不同。六轴机器人路径需要扭转优化线芯设计(低摩擦缠绕、合适的屏蔽层、PUR 护套)。在扭转路径中使用直线拖链电缆是导致螺旋形变形和间歇信号的经典原因。

请在 LAPP 网上商城产品页面查看 LAPP 的扭转系列,例如 ÖLFLEX® ROBOT 900 P 

为什么护套材料很重要(PUR 与 PVC)

对于高柔性应用——尤其是在炎热、潮湿、油污环境中——PUR 护套具有耐磨损和耐缺口性能,并且在拖链/机器人系列中很常见。PVC 控制电缆非常适合固定/偶尔弯曲,但在持续运动和暴露于油污下会更快老化。

将 ÖLFLEX® 与任务匹配

选择适合您应力状况的系列(始终确认具体部件号的数据表)。

应用类型 主要应力 推荐的 ÖLFLEX® 系列 典型动态半径*
固定/偶尔弯曲 基本柔性 ÖLFLEX® CLASSIC 110 10 × 外径(偶尔)
持续弯曲(拖链) 弯曲循环、磨损 ÖLFLEX® CHAIN 系列(例如,TM/809) 7.5–10 × 外径(按系列)
重载持续弯曲 弯曲 + 速度/加速度 ÖLFLEX® FD 系列(例如,FD P/FD Classic) 根据数据表(取决于系列)
扭转(机器人) 扭转 + 弯曲 ÖLFLEX® ROBOT 900 P/900 DP ±180…±360°/m(取决于类型)

*数值因系列、横截面和测试设置而异。请始终使用最新的产品 PDF。

导致故障的常见错误

  • 在拖链中使用标准控制电缆。它缺少拖链额定结构——预期会快速磨损和导体断裂。
  • 忽视拖链的物理弯曲半径。拖链半径必须 ≥ 电缆的动态额定值(理想情况下应更大)。
  • 将拖链电缆用于扭转路径。多轴扭转请使用机器人专用系列。

快速解答

什么是“扭转角”?

每米允许的扭转角度。机器人电缆通常指定 ±360°/m(每米一整圈)而不会损坏——请查看您尺寸的数据表。

温度会影响柔性寿命吗?

会的。高温会使护套变软并增加内部摩擦;低温会使材料变脆。请在数据表上规定的弯曲温度范围内使用。

拖链中需要屏蔽吗?

对于变频器电源和高频数据(EtherCAT、PROFINET),请使用正确屏蔽的运动电缆。屏蔽概念(编织/螺旋/箔+编织)的选择是为了在连续运动下保持 EMC。

总结:按实际应用进行规范

您的自动化系统是您生产的核心。不要让糟糕的电缆选择成为薄弱环节。超越“柔性”标签,将电缆设计与您的实际弯曲半径、循环次数、速度/加速度和扭转相匹配,以实现可靠的数百万次循环性能。

准备好阻止可预防的停机了吗?请咨询 LAPP 自动化专家 进行快速柔性寿命审计

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。