``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

腐蚀是否正在悄然扼杀您的正常运行时间?为什么您的压盖很重要

越南一家沿海食品加工厂的一条生产线停工了。例行冲洗时,水渗入控制面板,导致关键控制器短路。故障点是什么?一个低成本的镀镍黄铜接头,镀层受损腐蚀,导致数千美元的生产损失。

此类故障会影响设备综合效率 (OEE):可用性(停机时间)、性能(间歇性故障导致的减速)和质量(产品损失)。在东南亚炎热、潮湿且通常具有腐蚀性的环境中,普通的电缆接头随时都可能成为故障点。这就是为什么改用不锈钢 SKINTOP® INOX 是一种明智的预防性投资。

适用于富氯环境的正确材料

标准镀镍黄铜无法承受热带工业的多重侵蚀。安装过程中,薄薄的镍层很容易被刮伤,露出黄铜。在潮湿和盐分(沿海设施常见)存在的情况下,这会引发电偶腐蚀,导致本体劣化。

相比之下,SKINTOP® INOX 采用 316L 不锈钢(含钼),对氯化物、酸和点蚀具有卓越的抵抗力,非常适合海洋空气和腐蚀性清洁剂。请参阅 SKINTOP® INOX M / INOX-R M,了解其功能,包括 NSF/ANSI 169 和经测试的对 ECOLAB® 清洁剂的耐受性。

超越材料:SKINTOP® INOX 的优势

适用于强力冲洗的 IP 防护

IP69 和 IP68 防护是该系列的标准配置;IP68 压力取决于尺寸(根据数据表):M12-M20 最高 10 巴;M25-M50 通常为 5 巴。有关详细信息,请参阅官方数据表(请参阅电子商店产品页面)。这些等级可在清洁期间提供强大的防护,并降低热循环期间水分进入的风险。

防振安全

机器振动可能会导致盖子松动,从而破坏密封并使端接件受力。SKINTOP® 接头采用集成自锁(棘轮)设计,可抵抗振动下的松动,保持密封和应力消除完好无损。

卫生设计和认证

INOX 具有光滑、易于清洁的表面和蓝色密封元件,以支持卫生分区。它已通过 NSF/ANSI 169 认证,并已针对 ECOLAB® 清洁剂进行测试(请参阅 INOX M / INOX-R M)。对于与产品直接接触的开放式产品区,请选择 SKINTOP® HYGIENIC(根据产品说明书,EHEDG/FDA 兼容材料)。

解决专业挑战

腐蚀环境中的 EMC 防护

对于在恶劣、盐碱条件下使用的屏蔽电缆,请使用 SKINTOP® INOX SC,这是一种不锈钢 EMC 接头,具有 360° 屏蔽接触和耐海水结构。

高密度密封

紧凑型面板中需要多个入口?使用 SKINTOP® MULTI-M,这是一种圆形、旋入式多电缆衬套,具有 IP68 密封,可通过单个公制开孔连接未接线的电缆。

实现最大可靠性的安装最佳实践

按规范拧紧

拧紧至产品数据表中针对您的螺纹尺寸的扭矩值;过度拧紧会压碎密封或损坏护套。

准备护套

确保密封区域清洁、圆形且未损坏;刻痕或椭圆度会妨碍正确密封。

匹配材料

使用 316L 不锈钢锁紧螺母以避免电偶腐蚀。对于不锈钢螺纹,在组装过程中考虑使用防卡剂。

常见问题的快速解答

316L 是否真的比 304 更有必要?

是的,对于沿海/化学应用。316L 含有钼,可提供更好的耐氯化物和耐酸性,减少可能影响密封的点蚀。

不锈钢接头是否适用于危险 (Ex) 区域?

是的,如果确切的部件通过 Ex 认证。LAPP 提供镀镍黄铜的 SKINTOP® MS-M ATEX。在部件级别检查证书;INOX 型号并非普遍适用于 Ex。

SKINTOP® INOX 的温度范围是多少?

−40 °C 至 +100 °C(根据数据表;请参阅 DB53806740EN)。

总结:您的资产保险

在东南亚严苛的工业环境中,316L 不锈钢电缆接头不是成本,而是风险管理。这是一项小型投资,可以保护高价值设备免受腐蚀和湿气,支持长期可靠性和盈利能力。

保护您的关键资产。探索 SKINTOP® INOX 及相关型号,或联系 LAPP 进行尺寸和材料审查。

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。