``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

模块化连接器与圆形连接器:装配速度的正面比较

压接五十个引脚就让您的生产班次额外增加了一个小时——模块化连接器可以帮您节省这个时间。

在东南亚快节奏的制造业中,端接所花费的每一分钟都会影响您的盈利能力和产品上市时间。本指南以实用视角审视了为何转用模块化矩形连接器是减少组装瓶颈、简化设计和降低现场劳动力的战略选择。

核心区别:几何形状与混搭

乍一看,选择似乎很简单,但设计理念却截然不同。

圆形连接器(例如 M8、M12、M23):这些连接器使用标准化的外壳尺寸和编码,每个插芯都有固定的触点布局。您可以选择不同的型号(电源、信号、一些混合选项),但不能像模块化矩形框架那样在同一个外壳内自由混合介质。

模块化矩形连接器:可视为积木块。从矩形框架开始,然后添加电源、信号、数据或气动模块。其结果是一个可定制的一体化连接器,可减少复杂机器中的布线复杂性和占用空间。请向制造商确认具体部件的认证情况。

模块化连接器的优势:时间阶梯分解

当您查看整个连接器组装时间时,真正的优势就变得清晰了。在一次使用 EPIC® MH 布线控制箱的内部台架测试中,与使用三个 M23 和两个 M12 圆形连接器相比,端到端组装时间减少了约 65%(61 分钟 → 21 分钟)。结果会因连接器型号、工具和操作员技能而异。

示例场景:

任务 圆形连接器(3 × M23 + 2 × M12) EPIC® MH 或 MC (1 个框架,4 个模块)
面板开孔 5 个孔 – 12 分钟 1 个孔 – 3 分钟
引脚压接/端接 5 × 12 个引脚 – 45 分钟 1 个多极电源、1 个信号、1 个 RJ45、1 个气动 – 18 分钟
最终配接 5 个螺纹耦合 – 4 分钟 1 个杠杆锁存 – 30 秒
总计 约 61 分钟 约 21 分钟(-65%)

专业提示:最大的时间节省来自并联预组装。模块化插芯可以由多名技术人员同时离线布线,然后卡扣到主装配线上的外壳中。圆形连接器也可以进行预端接,但通常是作为整体连接器,这限制了并行化。

LAPP EPIC® 优势实战

使用 EPIC® MH 和 MC 系统混合您的介质

模块化的强大之处在于结合了不同的功能。EPIC® MH 系统和 EPIC® MC 系统允许您将用于高功率(专用 250 A 模块上高达 250 A)和高电压(特定电源模块上高达 1000 V)的模块,以及屏蔽数据/以太网(Cat.5e–Cat.6A)和气动模块,卡扣到单个连接器外壳中。额定值取决于模块——请根据部件号确认。

使用 EPIC® H‑BE 节省空间

面板空间总是非常宝贵。EPIC® H‑BE 24 是一款为 24B 外壳设计的 24 触点插芯。典型的 24B 面板开孔尺寸约为 35 × 112.2 毫米,可在单个接口处整合多达 24 根控制线,从而简化您的面板布局。

圆形连接器仍然有意义的情况

需要明确的是,圆形连接器仍然有其用武之地。对于需要以下应用:

  • 食品饮料生产线中常见的 IP68 冲洗等级(例如,许多 M12 型号)。
  • 在空间极其有限的机器人末端执行器 (EOAT) 上的微空间连接(≤ M8)。

……专用圆形连接器通常是合适的工具。但对于大多数现代工业机械而言,模块化矩形连接器的速度和灵活性提供了明显的优势。

快速入门资源

总结:更快更智能地构建

在竞争激烈的市场中,缩短组装时间是提高盈利能力的直接途径。模块化矩形连接器带来了三重优势:更快的安装、简化的设计和采购,以及更少的潜在故障点。

准备好简化您的下一次构建了吗?探索LAPP EPIC® 模块化连接器系统,或者与 LAPP 连接专家预约一次免费的 15 分钟构建时间审核,以计算您潜在的时间节省。

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。