``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

机器人电缆与拖链电缆:故障模式指南

贵公司在菲律宾工厂的新型机器人焊接单元看起来令人印象深刻,但它在中途因位置错误而停止。经过数小时的诊断,技术人员找到了原因:机器人线束包内部,反馈电缆的屏蔽层因持续扭曲而散开,产生了信号噪声。原本需要专用机器人电缆的地方,却使用了标准的拖链电缆。

六轴机器人并非简单的线性拖链。复杂的扭曲和弯曲运动会在其预期寿命的一小部分时间内损坏标准柔性电缆。本指南揭示了使用错误电缆的常见故障模式,并为投资扭转电缆以实现长期可靠性提供了明确的工程案例。

使用错误机器人电缆的业务影响

机器人电缆故障不仅仅是部件故障,它直接影响设备的整体效率(OEE)。关键机器人单元不可预测的停机可能会导致整个生产线停滞,造成数千美元的产出损失。此外,由于电缆故障导致的信号衰减引起的间歇性故障可能导致质量问题、报废部件和声誉受损。从一开始就选择正确的电缆是关键的风险管理决策。

线性挠性与扭转——两个不同的世界

根本的错误是假设所有柔性电缆都相同。机械应力完全不同:

线性挠性(拖链):拖链中的电缆在一个平面内经历简单、重复的弯曲。应力在很大程度上是可预测的,并且是二维的。

扭转(六轴机器人):六轴机器人电缆经历复杂的、三维运动。它在多个方向上弯曲并沿其纵轴扭曲。这种扭转应力是导致标准电缆损坏的原因。

额定值在实践中的表现:机器人级电缆设计用于高达 ±360°/m(取决于类型)的扭转角,并经过多达 500 万次扭转循环测试。相比之下,拖链电缆针对恒定弯曲进行了优化;一些电缆允许特定环路(例如风力涡轮机滴水环路)的有限扭转,这与多轴机器人技术不可比。

内部结构:扭转机器人电缆

性能差距归结为结构。标准柔性电缆专为弯曲而不是连续扭转而设计,因此在扭曲时会迅速磨损。

特性 扭转机器人电缆(例如,ÖLFLEX® ROBOT) 它对机器人为何重要
导体绞合 细/超细铜;用于扭转的特殊线芯绞合 更高的机械柔韧性,可在持续的多轴弯曲和扭曲下抵抗疲劳。
线芯绝缘和包覆 带低摩擦 PTFE 包覆的 TPE 线芯绝缘 允许线芯在扭转过程中滑动,减少摩擦和热量积聚。
内部结构 线芯分层绞合,带填充物/缠绕带;某些类型可选择中心对 防止线芯在扭转应力下缠结和变形。
屏蔽(DP 型) 螺旋铜线缠绕(“DP”),针对扭转进行了优化 在扭曲下保持屏蔽连续性,而刚性编织物可能会疲劳;适用于动态机器人中的 EMC。
外护套 高级耐磨 PUR 承受与机械臂和其他线束包元件的摩擦;耐油/耐化学腐蚀。

故障可视化:“开瓶器”效应

当标准拖链电缆受到扭转时,其分层内部结构会变形为螺旋状。这会永久性地使导体受压,损坏屏蔽层,并可能导致电缆卡滞。相比之下,专为扭转优化的绞合、PTFE 包覆和 PUR 护套的 ÖLFLEX® ROBOT 900 P 电缆能够承受数百万次扭转循环,同时保持尺寸稳定。

专业提示:在设计机器人线束包时,请确保电缆有足够的松弛度,以便在行程极限处自由移动而不会被拉紧。这一简单步骤可显著降低电缆和终端点的应力。

适用工作的正确 ÖLFLEX®

选择明确,并基于运动类型:

  • 对于拖链中纯粹的线性、高循环运动:选择 ÖLFLEX® CHAIN / FD 系列(例如:ÖLFLEX® CHAIN 90 P)。
  • 对于任何涉及扭转或 3D 运动的应用:ÖLFLEX® ROBOT 系列是可靠的选择(例如:ÖLFLEX® ROBOT 900 P 未屏蔽;ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 屏蔽)。这些电缆具有高扭转(根据类型可达 ±360°/m)的机器人额定值,并经过多达 500 万次扭转循环测试,配有 PUR 护套,具有耐磨和耐油性。

使用专用机器人电缆是为六轴机器人设计可靠解决方案的关键部分。

常见问题快速解答

为什么内部结构如此不同?

在标准柔性电缆中,线芯是为弯曲而铺设的。机器人电缆采用特殊的线芯绞合、低摩擦包覆(例如 PTFE)、扭转优化屏蔽(DP 螺旋缠绕)和坚固的 PUR 护套,以便整个线芯组可以可预测地扭曲而不会损坏。

我可以在拖链中使用机器人电缆吗?

是的。机器人电缆对于简单的拖链来说是过度设计的,并且会表现得非常好。为了在纯线性运动中实现成本效益,专用的 ÖLFLEX® CHAIN 电缆通常是更明智的选择。

什么是“机器人线束包”?

这是连接到机械臂的完整电缆和导管系统。LAPP 可以使用 LAPP 组件(ÖLFLEX® ROBOT、SILVYN® 导管)提供预组装线束和保护导管,以节省组装时间并确保一致的布线。

底线:根据运动匹配电缆

您的机器人是高性能资产;它需要能够跟上其性能的电缆。通过了解线性应力与扭转应力之间的关键区别,您可以避免导致不可预测停机的常见故障模式。

不要让错误的电缆停止您的机器人。预订 LAPP 机器人专家的免费线束包设计咨询。

本地库存。德国品质。可靠连接东盟。