``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

串联各点:ÖLFLEX® CONNECT 助您解决内部物流噩梦

现代企业内部物流复杂性的增加,引发了对精密电缆和连接解决方案日益增长的需求。LAPP 的 ÖLFLEX® CONNECT 系列脱颖而出,为您的紧迫连接难题提供了全方位解决方案。从固定系统中的预装单芯电缆到用于快速运动应用的先进伺服组件,一流的创新使您的运营与现有最佳技术保持一致。

将产品和服务整合为系统

传统的采购产品和服务提供方式显然是不同的。LAPP 的 ÖLFLEX® CONNECT 理念体现了这一目标,它不仅提供产品,还提供完整的连接系统,以增强您企业的潜力。

ÖLFLEX CONNECT 系列

ÖLFLEX® CONNECT 通过一整套旨在提高效率的产品和服务,持续革新现代物流难题的解决方式。ÖLFLEX® CONNECT 系列专注于内部物流领域的多样化需求,并非“一刀切”的方案,而是融合了质量和定制化的自适应阵列,提供可靠的解决方案:

ÖLFLEX® CONNECT 电缆

每个系统,无论最简单还是最复杂,都需要特定的电缆特性——ÖLFLEX® CONNECT 电缆都能细致入微地满足这一需求。

ÖLFLEX® CONNECT 伺服

对于可变频率电机运行的敏捷系统,精度和性能匹配至关重要。LAPP 的伺服组件不仅保证了无故障的质量,同时满足最严格的行业标准。

ÖLFLEX® CONNECT 拖链

链条的强度取决于其最薄弱的环节,在您的物料搬运系统中,没有哪个环节是多余的。我们的拖链提供坚固、完全组装的解决方案,根据您的要求精心定制。

服务主导的优势

除了我们 ÖLFLEX® CONNECT 产品系列的有形质量之外,LAPP 还提供以服务为主导的方法,从了解您的独特情况开始,并在蓬勃发展的合作关系中实现。LAPP 的专业知识成为您业务的延伸,提供咨询、需求分析、规划和设计、流程优化、质量保证、测试和交付。我们将协助您确保当前运营与未来抱负之间保持不间断的联系。

为什么选择 ÖLFLEX® CONNECT 是无忧之选

摆脱资本支出

您无需将大量预算和空间分配给内部生产设施,即可利用 LAPP 最优秀的设备和工具,而无需额外的房地产和资源投资。

精简供应商关系

通过整合您的电缆和连接解决方案,您可以在不损害多样性或质量的情况下,大幅降低管理多个供应商的复杂性。

降低运营成本

ÖLFLEX® CONNECT 系列旨在通过提供即插即用解决方案来帮助您降低运营费用。

最小库存,最大备战状态

ÖLFLEX® CONNECT 的效率意味着您可以在不影响可用性的情况下保持精益库存。订单和备战状态同步无缝,让您能够应对实时变化。

利用技术实力

LAPP 的工程师不仅仅随时为您服务,他们还成为您的智囊团。凭借融入服务的技术专长和咨询,您将成为为您的物流生态系统打造面向未来解决方案的合作者。

可扩展性作为标准功能

内部物流环境是流动的、动态的——向上扩展的能力应该是一个既定条件。通过 ÖLFLEX® CONNECT,可扩展性不是附加功能,而是固有功能,允许您的系统与您的雄心壮志同步增长。

ÖLFLEX® CONNECT 承诺

在当今互联和快节奏的世界中,内部物流系统是确保业务精准运转的隐形齿轮。LAPP 不仅仅提供电缆和连接器:我们弥合差距,编织复杂的解决方案,并提高效率,同时消除错误。

我们秉承 ÖLFLEX® CONNECT 承诺,其价值远超各部分之和,为那些力求精简运营、降低成本、提高绩效,同时避免大量资本投资或库存管理挑战的企业,提供切实可行的解决方案。