``` ``` Skip to content
Lapp Asia Pacific SG
再消费 SGD 200 即可免费送货。
免运费优惠将在结账时自动应用

您的购物车是空的

继续购物
0购物车(SGD 0.00)

M12 L 型编码:适用于 AGV 和协作机器人的紧凑型电源标准

您的设计团队花费数月时间,终于让新款AGV原型机成功“瘦身”。它时尚、实用、高效——但有一个部件却显得格格不入。笨重的7/8英寸电源连接器造成了一个突兀的凸起,形成了一个易挂钩点,破坏了整体设计并影响了外壳的完整性。

在移动机器人领域,每一毫米都至关重要,这不仅仅是美观问题,更是一个潜在的故障点。在东南亚快速发展的工业自动化领域,工程团队正在努力开发更轻巧、更紧凑的AGV和协作机器人。解决方案并非全新的发明,而是一种智能的、全球标准化的技术:M12 L编码电源。本文将介绍它如何在不影响可靠性和可维护性的前提下,帮助您以更小的尺寸提供强大的直流电源。

什么是M12 L编码?机器人领域的新型直流电源标准

传统上,用于I/O模块、传感器和小型驱动器的直流电源使用的是传统的7/8英寸连接器。M12 L编码(在IEC 61076-2-111标准中定义)是其现代替代品。它采用紧凑型M12接口,专为低压、高电流直流应用设计——通常高达63 V DC / 16 A,具体取决于连接器和导体尺寸。

至关重要的是,这款大电流M12连接器是官方PROFINET布线与互连指南中推荐的24 V现场电源接口,这使得采用变得简单,并确保了现代自动化单元中的互操作性。

M12 L编码与7/8英寸连接器:工业自动化的明确升级

从7/8英寸连接器到M12 L编码的转变是机器人电源解决方案设计理念的根本性改变。两者的区别显而易见:

特性 7/8英寸连接器 M12 L编码连接器 对您的设计的影响
尺寸 约22毫米直径 12毫米直径 尺寸减少>50%:实现更密集的I/O面板和在协作机器人关节等狭小空间中的安装。
供电能力 通常高达10 A 高达16 A 电流增加60%:从单个紧凑点为小型伺服驱动器或传感器集群等更苛刻的组件供电。
标准化 较旧的工业标准 IEC 61076-2-111, PROFINET 全球互操作性:从多个供应商采购组件,保证兼容性,简化国际服务。
抗振性 良好 优秀 更高的可靠性:螺纹M12耦合固有的抗松动能力,可抵御移动应用中持续的运动和振动。

M12 L编码在机器人设计中的四大主要优势

1. 高功率密度

您可以在经典的M12外形尺寸中获得7/8级功率。这显著减小了面板尺寸,适用于薄型AGV和紧凑型协作机器人关节。体积减小也改善了重量分布,使维护检修更加容易。

2. 运动中的安全性能

螺纹锁定M12耦合器旨在抵抗振动引起的松动——这是移动机器人的一项关键特性。在正确配接后,其防护等级高达IP67,这种可靠的电源连接器可以在多尘或潮湿的环境中正常工作。

3. 全球标准化部件

作为PROFINET引用的IEC接口,M12 L编码确保了多供应商互操作性。这简化了采购,降低了库存复杂性,并简化了东盟及其他地区的现场服务。

4. 混合走线,实现更整洁的线束

在空间和重量至关重要的情况下,您可以布设一根混合电缆,在同一护套内承载电源和数据线芯。这允许您在设备端接M12 L(电源)和M12 D/X(数据),从而减少电缆数量并降低质量。

使用LAPP构建您的M12 L编码解决方案

  • 连接器:EPIC® POWER M12 L编码连接器和线束提供紧凑型、大电流直流连接,具有坚固的金属外壳和360°屏蔽,可实现全面的EMC控制。
  • 分配和附件:对于紧凑型现场电源分线,请浏览我们在传感器/执行器和现场总线分配类别中的各种分配块和相关组件。

M12 L编码连接器安装最佳实践,实现可靠连接

连接器的性能取决于其端接。为确保最大性能和可靠的IP密封,请遵循以下关键准则:

  • 引脚排列(4+PE):该设计使用两个L+引脚和两个L-引脚来分担电流负载,这是实现16A额定值同时减少发热的关键。
  • 扭矩:务必将耦合器拧紧至数据表值(通常约为0.6 Nm)。这种精确的扭矩会压缩O形圈,形成防水密封。
  • 导体尺寸:电压降是低压系统中的无形杀手。根据电流和运行长度选择电缆导体尺寸;对于16A短距离运行,1.5–2.5 mm²是常见的。
  • EMC:保持电缆到设备外壳的360°屏蔽连续性,以防止电气噪声。

M12 L编码连接器:常见问题 (FAQ)

M12 A、B、D、X和L编码有什么区别?

这些编码可防止误配接。A编码用于传感器,D编码用于100 Mb/s以太网,X编码用于多千兆以太网。L编码专用于直流电源。

M12 L编码是否符合PROFINET标准?

是的。它被正式列入PROFINET指南中,作为推荐的24 V现场电源连接器。

M12 L编码插头可以使用任何电缆吗?

不可以。您必须使用导体尺寸与电流正确匹配的电缆(例如,对于16A运行,使用1.5–2.5 mm²),以避免发热、电压降和过早故障。

在不妥协的情况下实现小型化

在东南亚竞争激烈的机器人市场中,M12 L编码标准可帮助您构建更小、更轻、更易于维护的AGV和协作机器人,同时不牺牲供电能力。通过采用全球标准,您的团队可以更快地创新,并使用可在本地采购且完全可靠的部件。准备好缩小电源尺寸了吗?探索我们的M12连接器选项,或咨询我们的混合电缆解决方案。

联系LAPP